DRV8838
- Hブリッジ・モータ・ドライバ
- DC モータまたは他の負荷を駆動
- Low MOSFET オン抵抗:HS + LS 280mΩ
- 最大 1.8A の駆動電流
- 独立したモーターおよびロジック電源ピン:
- モーター VM:0~11V
- ロジック VCC:1.8~7V
- PWM または PH-EN インターフェイス
- DRV8837:PWM、IN1、IN2
- DRV8838:PH および EN
- 低消費電力のスリープ・モード、最大スリープ電流 120nA
- nSLEEP ピン
- 小型パッケージと小占有面積
- サーマル・パッド付き 8 ピン WSON
- 2.0 × 2.0mm
- 保護機能
- VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 過電流保護 (OCP)
- 過熱検出保護 (TSD)
DRV883x デバイス・ファミリは、カメラ、コンシューマ製品、玩具、その他低電圧またはバッテリ駆動のモーション制御アプリケーションに使用される内蔵モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、1 つの DC モータ、またはソレノイドなど他のデバイスを駆動できます。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動する H ブリッジとして構成された N チャネルのパワー MOSFET が搭載されています。内部のチャージ・ポンプにより、必要なゲート・ドライブ電圧が生成されます。
DRV883x デバイス・ファミリは、最大 1.8A の出力電流を供給できます。0~11V のモータ電源電圧と、1.8V~7V のデバイス電源電圧で動作します。
DRV8837 デバイスには PWM (IN1-IN2) 入力インターフェイスがあり、DRV8838 デバイスには PH-EN 入力インターフェイスがあります。どちらのインターフェイスも、業界標準のデバイスと互換性があります。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV883x 低電圧 H ブリッジ・ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| 技術記事 | Automating smart home systems with motor drivers | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment | 2018年 8月 10日 | ||||
| e-Book(PDF) | TI-RSLK modules 1 - 20 (Rev. A) | 2018年 5月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8838EVM — DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール
The DRV8838 is an integrated motor driver with an H-bridge built in consisting of N-channel MOSFETs. The device operates on a motor power supply voltage from 0 to 11V, and a device power supply voltage of 1.8 to 7V. The DRV8838 is able to support up to 1.8A output motor current, and controls the (...)
TIDA-00115 — 低電圧、ブラシ付きモーター・システム
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。