DRV8844EVM

DRV8844 評価モジュール

概要

The DRV8844 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8844 motor driver from Texas Instruments.

特長
  • 8 to 60V supply voltage range
  • Supports up to +/-30V split supplies
  • 2.5A peak / 1.75A continuous output per H-Bridge
  • Outputs can be paralleled for higher output current or better thermal performance
  • PWM control interface with independent enables
  • Floating control inputs isolates system controller from driver

  • DRV8844 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ソレノイド ドライバ
DRV8844 バイポーラ (±30V) 電源と独立型ハーフ ブリッジ制御機能を搭載する 60V、2.5A、クワッド ハーフ ブリッジ モーター ドライバ 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8844EVM — DRV8844 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8844EVM DRV8844 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC445 — DRV8844 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソレノイド ドライバ
DRV8844 バイポーラ (±30V) 電源と独立型ハーフ ブリッジ制御機能を搭載する 60V、2.5A、クワッド ハーフ ブリッジ モーター ドライバ 
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8844EVM DRV8844 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC445 DRV8844 Software

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2018/09/11
製品
ソレノイド ドライバ
DRV8844 バイポーラ (±30V) 電源と独立型ハーフ ブリッジ制御機能を搭載する 60V、2.5A、クワッド ハーフ ブリッジ モーター ドライバ 
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8844EVM DRV8844 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc445 or www.ti.com/lit/xx/slvc445c/slvc445c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC445. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC592.ZIP (1083 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8844EVM Users Guide 2012/08/01
証明書 DRV8844EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。