DRV8844

アクティブ

バイポーラ (±30V) 電源と独立型ハーフ ブリッジ制御機能を搭載する 60V、2.5A、クワッド ハーフ ブリッジ モーター ドライバ 

製品詳細

Control interface Hardware (GPIO) Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Sleep current (mA) 0.5 Vs (max) (V) 60 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 65 Peak output current (A) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology Push-Pull
Control interface Hardware (GPIO) Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Sleep current (mA) 0.5 Vs (max) (V) 60 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 65 Peak output current (A) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology Push-Pull
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • クワッド 1/2-ハーフ ブリッジ DC モーター ドライバ
    • 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モーター、1 つのステッピング モーター、または他の負荷を駆動可能
    • 個々のハーフブリッジのフル制御
    • Low MOSFET オン抵抗
  • 最大駆動電流:2.5A (24V、25℃)
  • フローティング入力バッファにより、デュアル(バイポーラ)電源(最大±30V)が可能
  • 3.3V、10mA LDO レギュレータ内蔵
  • 業界標準の IN/IN デジタル制御インターフェイス
  • 8V ~ 60V の動作電源電圧範囲
  • 出力を並列に接続できます
  • 放熱性を高めた表面実装パッケージ
  • クワッド 1/2-ハーフ ブリッジ DC モーター ドライバ
    • 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モーター、1 つのステッピング モーター、または他の負荷を駆動可能
    • 個々のハーフブリッジのフル制御
    • Low MOSFET オン抵抗
  • 最大駆動電流:2.5A (24V、25℃)
  • フローティング入力バッファにより、デュアル(バイポーラ)電源(最大±30V)が可能
  • 3.3V、10mA LDO レギュレータ内蔵
  • 業界標準の IN/IN デジタル制御インターフェイス
  • 8V ~ 60V の動作電源電圧範囲
  • 出力を並列に接続できます
  • 放熱性を高めた表面実装パッケージ

DRV8844 は、個別制御可能な 4 つの 1/2-H ブリッジ ドライバを備えています。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータ、1 つのステッパ モータ、4 つのソレノイド、またはその他の負荷を駆動できます。各チャネルの出力ドライバ チャネルは、1/2-H ブリッジに構成された N チャネルのパワー MOSFET で構成されています。

DRV8844 は、H ブリッジごとに、チャネル一つにつき最大 2.5A のピーク電流または 1.75A RMS の出力電流を供給できます (24V および 25°C で適切な PCB ヒートシンクを使用した場合)。

各 1/2 H ブリッジを個別に制御できるよう、専用の入力が提供されています。分割電源での動作を可能にするため、ロジック入力および nFAULT 出力は、独立したフローティング グラウンド ピンを基準としています。

本デバイスには、過電流保護、短絡保護、低電圧ロックアウト、過温保護のための内部シャットダウン機能が搭載されています。

DRV8844 は PowerPAD™ 付き 28 ピン HTSSOP パッケージで供給されます (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) で供給されます。

DRV8844 は、個別制御可能な 4 つの 1/2-H ブリッジ ドライバを備えています。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータ、1 つのステッパ モータ、4 つのソレノイド、またはその他の負荷を駆動できます。各チャネルの出力ドライバ チャネルは、1/2-H ブリッジに構成された N チャネルのパワー MOSFET で構成されています。

DRV8844 は、H ブリッジごとに、チャネル一つにつき最大 2.5A のピーク電流または 1.75A RMS の出力電流を供給できます (24V および 25°C で適切な PCB ヒートシンクを使用した場合)。

各 1/2 H ブリッジを個別に制御できるよう、専用の入力が提供されています。分割電源での動作を可能にするため、ロジック入力および nFAULT 出力は、独立したフローティング グラウンド ピンを基準としています。

本デバイスには、過電流保護、短絡保護、低電圧ロックアウト、過温保護のための内部シャットダウン機能が搭載されています。

DRV8844 は PowerPAD™ 付き 28 ピン HTSSOP パッケージで供給されます (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8932 アクティブ 電流センス機能搭載、35V、1A、クワッド、独立ハーフブリッジ ドライバ 35V, 1.5A Quad Half Bridge driver with integrated current sense
DRV8955 アクティブ 電流センス機能搭載、50V、2.5A、クワッド、ハーフ ブリッジ ドライバ 60V, 2.5A dual H Bridge driver with independent half bridge control

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8844 クワッド ハーフ ブリッジ ドライバ IC データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 11月 5日
証明書 DRV8844AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 8月 7日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021年 12月 3日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
その他の技術資料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8844AEVM — DRV8844A 評価基板

DRV8844A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8844A モーター ドライバを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。この評価基板は、最大 4 個のソレノイド、2 個のブラシ付き DC モーター、その他の負荷を駆動できるクワッド 1/2 H ブリッジ DC モーター ドライバを提示します。また、DRV8844A は各ハーフブリッジへのセンス抵抗接続に対応しており、モーター制御などの用途においてシステム レベルでの電流検出を可能にします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8844EVM — DRV8844 評価モジュール

The DRV8844 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8844 motor driver from Texas Instruments.
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC445 DRV8844 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソレノイド ドライバ
  • DRV8844 バイポーラ (±30V) 電源と独立型ハーフ ブリッジ制御機能を搭載する 60V、2.5A、クワッド ハーフ ブリッジ モーター ドライバ 
ハードウェア開発
評価ボード
回路図

Hardware: DRV8844EVM

SLVC592.ZIP (1083 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ