DRV8845EVM
DRV8845 スマート チューン テクノロジー搭載、クワッド H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8845EVM
概要
DRV8845 デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したクワッド フルブリッジ モーター ドライバです。このデバイスは、最大 2 つのステッピング モーター、または最大 4 つのブラシ付き DC モーターの駆動に使用できます。各フルブリッジ出力の定格は 38V 時に最大 1.5A です。このドライバは、滑らかで静音な動作に役立つスマート チューン減衰モードを採用しています。このドライバは保護機能として、ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン (OTSD)、低電圧ロックアウト (UVLO)、過電流保護 (OCP) を搭載しています。
特長
- 40V の絶対最大電圧
- 最大 2 個のステッパ モーターまたは最大 4 個のブラシ付き DC モーターを駆動
- 保護および診断機能
- 追加のハードウェアなしで、EVM (評価基板) のファームウェアをフィールド アップグレード可能
ステッパ モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8845EVM — DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology
DRV8845EVM — DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology
ファームウェア
DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware
Firmware Files for DRV8845EVM and DRV8849EVM
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Firmware files and manifest uploaded for RTM release
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
GUI installer updated
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DRV8845EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/03/28 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8845_49-EVM-GUI User’s Guide | PDF | HTML | 2022/05/10 |