DRV8845
- 4 つの H-ブリッジを統合
- さまざまな構成を駆動可能
- 2 つのステッピング・モーター
- 4 つのブラシ付き DC モーター
-
3 つのブラシ付き DC モーター
- 1 つのステッピング・モーターと 2 つのブラシ付き DC モーター
-
1 つのステッピング・モーターと 1 つのブラシ付き DC モーター
- 他のベンダの類似のドライバと互換性のあるフットプリントとソフトウェア
- 動作電源電圧範囲: 4.5V~38V
- 低い RDS(ON):24V、25℃で 900mΩ HS + LS
- ブリッジごとのフルスケール電流 1.5A
- 業界標準の PHASE/Ixx インターフェイス
-
同期整流
-
ステッピング・モーターのフル、1/2、1/4 ステップ動作
-
DC モーターの順方向、逆方向、惰行モード
-
スマート・チューン・ディケイによるスムーズで静かな動作
-
3.3V および 5V のロジック入力をサポート
-
保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
DRV8845 デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したクワッド・フルブリッジ・モーター・ドライバです。このデバイスは、最大 2 つのステッピング・モーター、または最大 4 つのブラシ付き DC モーターの駆動に使用できます。各フルブリッジ出力の定格は、最大 1.5A および 38V です。DRV8845 には、パルス幅変調 (PWM) 電流レギュレータに加えて 2 ビットの非線形 DAC (デジタル・アナログ・コンバータ) が含まれており、ステッピング・モーターをフル、ハーフ、1/4 ステップで、DC モーターを順方向、逆方向、惰行モードで制御できます。
PWM 電流レギュレータは、スマート・チューン・ディケイ・モードを使用して、モーターの可聴ノイズと振動を低減し、精度を向上し、消費電力を低減します。内部の同期整流制御回路により、PWM 動作中の消費電力が改善されます。
保護機能には、ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン (OTSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流保護 (OCP) が含まれます。特別な電源投入シーケンスは必要ありません。
DRV8845 は 6mm × 6mm の 36 ピン QFN パッケージで供給され、放熱性能を強化するために露出パッドが付属しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DRV8845:38V、1.5A クワッド H-ブリッジ・モーター・ドライバ、スマート・チューン・テクノロジー付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 |
製品概要 | Brushed and Stepper Motor Drivers in Video Surveillance | PDF | HTML | 2024年 2月 22日 | |||
製品概要 | Two New Dual-Stepper Motor Drivers | PDF | HTML | 2024年 2月 22日 | |||
証明書 | DRV8845EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8845EVM — DRV8845 スマート チューン テクノロジー搭載、クワッド H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。