サポート・ソフトウェア
FUSION-PRODUCTION-GUI
Fusion デジタル電源生成ツール
FUSION-PRODUCTION-GUI
概要
Fusion Digital Power Production Tool (製造向け GUI) は、ファームウェアのダウンロード、ファームウェアのアップグレード、構成、キャリブレーション、テストに使用できる GUI (グラフィカルユーザーインターフェイス) です。このコマンド・ベースのインターフェイスを活用すると、量産環境での UCD フラッシュ書き込み手順のシームレスな統合が可能になります。
生産対応 GUI は、Fusion Digital Power Studio™ ソフトウェアと同じデバイスをサポートしています。このツールは通常、製造環境と量産環境で使用されています。User guide (英語) は、GUI の「Help」 (ヘルプ) メニューからアクセスできます。
生産対応 GUI は、Fusion Digital Power Studio™ ソフトウェアと同じデバイスをサポートしています。このツールは通常、製造環境と量産環境で使用されています。User guide (英語) は、GUI の「Help」 (ヘルプ) メニューからアクセスできます。
機能
このツールで実行できるタスクの例:
- 「ROM」モードでファームウェアをダウンロード
- 「Program」 (プログラム) モードでファームウェアをアップグレード
- デバイス構成のプログラム (書き込み)
- シリアル番号の書き込み
- このツールは、1 枚のボード上で複数のデバイスをサポートし、記録機能とレポート機能を内蔵
- デバイスのテスト (電力変換が、許容可能な Vout と Iout の制限範囲内にあるかどうかを検証)
- ファクトリ・スクリプトの開発方法とその導入方法に関する手順は、GUI の「help」 (ヘルプ) メニューの Script Writer (スクリプト書き込み機能) と Script Runner (スクリプト実行機能) で詳細に文書化されており、複数の例も掲載済み