UCD3138
- 最大 3 つの独立したフィードバック・ループをデジタル制御
- PID ベースの専用ハードウェア
- 2 極 / 2 零点の構成が可能
- 非線形制御
- 最大 16MHz の誤差 A/D コンバータ (EADC)
- 分解能を 1mV/LSB まで設定可能
- 分解能自動選択
- 最大 8倍のオーバーサンプリング
- ハードウェア・ベースの平均化 (最大 8 倍)
- 14 ビット有効の D/A コンバータ (DAC)
- サンプル・トリガの適応型タイミング決定
- 最大 8 チャネルの 高分解能デジタル PWM (DPWM) 出力
- パルス幅分解能:250ps
- 周波数分解能:4ns
- 位相分解能:4ns
- 出力間で位相シフトを調整可能
- ペア間でデッドバンドを調整可能
- サイクルごとのデューティ・サイクル一致
- 最大 2MHz のスイッチング周波数
- PWM エッジの移動を設定可能
- 立ち下がり変調
- 立ち上がり変調
- 三角波変調
- フィードバック制御を設定可能
- 電圧モード
- 平均電流モード
- ピーク電流モード制御
- 定電流
- 定電力
- 変調方法を設定可能
- 周波数変調
- 位相シフト変調
- パルス幅変調
- 高速で自動的かつ滑らかなモード切り替え
- 周波数変調と PWM
- 位相シフト変調と PWM
- 高効率および軽負荷管理
- バースト・モード
- 理想ダイオード・エミュレーション
- 同期整流器のソフト・オン / オフ
- 低い IC スタンバイ電力
- ソフト・スタート / ストップ、プリバイアスあり / なし
- 高速入力電圧フィード・フォワード・ハードウェア
- 1 次側電圧センシング
- 銅配線パターンの電流センシング
- ピーク電流以外のモード制御アプリケーションでの磁束および位相電流バランス
- 電流シェア・バスをサポート
- アナログ平均
- マスタおよびスレーブ
- 多様なフォルト保護オプション
- 7 個の高速アナログ・コンパレータ
- サイクル単位の電流制限
- プログラム可能なフォルト・カウント
- 外部フォルト入力
- 10 個のデジタル・コンパレータ
- プログラム可能なブランキング時間
- 複数の UCD3138 ファミリ・デバイス間の DPWM 波形同期
- 14 チャネル、12 ビット、267kSPS 汎用 ADC、以下の機能を内蔵
- プログラム可能な平均化フィルタ
- デュアル・サンプル / ホールド
- 内部温度センサ
- 完全にプログラム可能な、高性能、31.25MHz、32 ビット ARM7TDMI-S™ プロセッサ
- 32KB プログラム用フラッシュ
- 2KB のデータ・フラッシュ、ECC付き
- 4KBのデータ RAM
- 4KB のブート ROM、 I2C または UART を介してフィールドでファームウェアのブート・ロードが可能
- 通信ペリフェラル
- I2C/PMBus
- 2 つのUART (UCD3138RGC (64 ピン QFN) の場合)
- 1 つのUART (UCD3138RHA/UCD3138RMH (40 ピン QFN) および UCD3138RJA (40 ピン VQFN) の場合)
- 入力ピンを選択可能なタイマ・キャプチャ
- 最大 5 つの追加汎用タイマ
- 内蔵ウォッチドッグ:BOD および POR
- 64 ピン QFN および 40 ピン QFN パッケージ
- 動作温度:-40℃~125℃
- Fusion Digital Power Studio GUI をサポート
UCD3138 は、シングルチップ・ソリューションで高度な統合と性能を実現するデジタル電源コントローラです。UCD3138 は柔軟性が高いので、さまざまな電力変換アプリケーションに最適です。さらに、デバイス内部の複数のペリフェラルは、 AC-DC および絶縁型 DC-DC アプリケーションの性能を向上し、IT およびネットワーク・インフラ分野でソリューション部品数を削減するために特に最適化されています。
UCD3138 コントローラは、完全にプログラマブルなソリューションであり、アプリケーションの包括的な制御を実現し、ソリューションの差別化を可能にします。これと同時に、アプリケーション・ファームウェア、 Code Composer Studio™ ソフトウェア開発環境、 主要なシステム・パラメータの設定と監視ができる TI の電源開発 GUI など、クラス最高の開発ツールを提供することにより、TI は、お客様の開発作業を簡素化します。
UCD3138 コントローラの中核には、デジタル制御ループ・ペリフェラル、または DPP (デジタル電源ペリフェラル) とも呼ばれるものがあります。各 DPP には、専用の誤差 A/D コンバータ (EADC)、PID ベースの 2 極 / 2 零点デジタル補償器、およびパルス幅分解能 250ps の DPWM 出力で構成される高速デジタル制御ループが実装されています。このデバイスには、12 ビット、267ksps の汎用 ADC が搭載されており、最大 15 チャネル、タイマ、割り込み制御、PMBus 、UART 通信ポートを備えています。このデバイスは、 リアルタイムの監視、ペリフェラルの設定、通信の管理を行う、32 ビット ARM7TDMI-S RISC マイクロコントローラをベースにしています。この ARM マイクロコントローラは、プログラム可能なフラッシュ・メモリと、オンチップ RAM および ROM を使ってプログラムを実行します。
FDPP の他に、個別のパワー・マネージメント・ペリフェラルが追加されました。これにより、幅広い制御方式とトポロジをサポートして、全動作範囲にわたる高い効率、高集積による電力密度と信頼性の向上、総システム・コストの最小化、高い柔軟性を実現しています。このペリフェラルとしては、以下に示すものがあります。軽負荷バースト・モード、同期整流、 LLC とフェーズ・シフト・フルブリッジ・モードの切り替え、入力電圧フィード・フォワード、銅配線パターン電流センス、理想ダイオード・エミュレーション、定電流定電力制御、同期整流ソフト・オン / オフ、ピーク電流モード制御、磁束バランス、 2 次側入力電圧センシング、 高分解能の電流シェア、ハードウェアで構成可能なソフト・スタート (プリバイアスあり)、および他のいくつかの機能。トポロジのサポートについては、電圧モードおよびピーク電流モード制御のフェーズ・シフト・フル・ブリッジ、シングルおよびデュアル・フェーズ PFC 、ブリッジレス PFC 、ハード・スイッチ・フル・ブリッジおよびハーフ・ブリッジ、 LLC ハーフ・ブリッジおよびフル・ブリッジに最適化されています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC 評価基板
UCD3138ALLCEVM150 は評価基板 (EVM) ボードで、LLC 共振ハーフブリッジ DC/DC コンバータとして機能し、制御カード UCD3138ACCEVM149 でデジタル制御されます。この評価基板を使用すると、LLC 共振ハーフブリッジ DC/DC 変換アプリケーションで UCD3138A を使用するデジタル電源制御を評価できます。この評価基板は、350Vdc ~ 400Vdc の DC ライン入力を許容でき、公称出力電圧は 12Vdc、2 次側同期整流器動作の恩恵を受ける 94% を上回るピーク効率で、340W (...)
UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板
TI (テキサス・インスツルメンツ) の UCD3138HSFBEVM-029 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラである UCD3138RHA をベースとする、デジタル制御のハード スイッチング フルブリッジ コンバータです。この評価基板 (EVM) は、48V 入力システム向けの設計を採用した、スタンドアロンの対称型ハード スイッチング フルブリッジ (HSFB) DC/DC パワー コンバータです。UCD3138HSFBEVM-029 は、36Vdc ~ 72Vdc の DC 入力で動作し、公称 12Vdc の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり (...)
UCD3138OL40EVM-032 — UCD3138 40 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板
UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 64 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板
UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板
テキサス インスツルメンツの UCD3138PFCEVM-026 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラ UCD3138 をベースとする、デジタル制御の単相 PFC プリレギュレータです。この評価基板は 90Vac ~ 264Vac、47Hz ~ 63Hz のユニバーサル AC ライン入力を許容します。公称出力電圧は 390VDC です。出力の全負荷電力は 360W で、0.999 を上回る非常に高い力率、大半の動作条件で 5% 未満の低 THD 特性を達成しています。この評価基板の保護機能には、ブラウンアウト、出力過電圧、パワーオン (...)
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 評価基板
UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 プログラマブル デジタル電源コントローラ制御カード評価基板
テキサス・インスツルメンツの UCD3138CC64EVM-030 評価基板(EVM)は、絶縁型電源アプリケーション用のデジタル コントローラである TI 製 UCD3138 用の制御カードとして機能します。この評価基板は、UCD3138 デバイスを研究するためのスタンドアロン ボードとして、または PFC、ハーフ ブリッジ共振 LLC、位相シフト フルブリッジなどのトポロジをベースとする完全安定化パワー コンバータを実装するための制御カードとして使用することができます。評価基板に実装されている UCD3138 デバイスに対して適切なファームウェアをダウンロードし、エンド (...)
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ
TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。 ピンのコア (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ
XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。
すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。
(...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット
The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).
The (...)
UCD3138_FW_SDK — UCD3138 アプリケーション開発ファームウェア キット
- 力率改善 (PFC) アプリケーション開発キットを使用すると、PFC トポロジをベースとする電源設計における UCD 性能を簡単に評価できます。単一のソフトウェア ベースにより、単相インターリーブ、ブリッジレス構成を提供。
UCD3138FW-BIDI — Bi-Directional Firmware
UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.
サポート対象の製品とハードウェア
UCD3138FW-FBLLC — Full Bridge / Phase Shift LLC Firmware for UCD3138 in TIDA-00381
UCD3138 Phase Shift LLC quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZVS operation and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions.
The resonant LLC topology (...)
サポート対象の製品とハードウェア
UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware
UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly (...)
サポート対象の製品とハードウェア
UCD3138FW-PFC — PFC Firmware
UCD3138 Power Factor Correction (PFC) firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a PFC topology by providing all-inclusive firmware that can integrate easily with your housekeeping functionality.
サポート対象の製品とハードウェア
UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware
UCD3138 Phase Shift Full Bridge quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power PSFB topology by providing all-inclusive firmware with peak current mode control support, adaptive dead time optimization and programmable slope compensation.
サポート対象の製品とハードウェア
UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware
UCD3138 Resonant LLC Programmer quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZCS protection and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions. The sunflower (...)
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)
CCStudio IDE を使用すると、AI (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_API — TI Fusion API
The Fusion Digital Power Studio is built on top of a Microsoft.NET Application Programming Interface (Fusion-API) that handles I2C/SMBus communication and abstracts devices and commands. It provides high level interfaces to common tasks such as command read/write, full device configuration (...)
サポート対象の製品とハードウェア
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO — Fusion Digital Power Studio 3.0.77
Fusion Digital PowerTM Studio incorporates software tools for Texas Instruments' UCD3138 Integrated Digital Controller family. Fusion Digital Power helps power supply engineers to gain benefits of digital power without learning complex programming skills. Fusion Digital Power is an intuitive (...)
サポート対象の製品とハードウェア
FUSION-PRODUCTION-GUI — Fusion Digital Power Production Tool
The production GUI (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PMP40586 — 1kW、デジタル制御、電流モード LLC のリファレンス デザイン
PMP4333 — 通信向け、1kW トリプルレール絶縁型 DC/DC デジタル電源 (-8V で 0.25A) のリファレンス デザイン
PMP20873 — 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-00653 — バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス デザイン
PMP22220 — 1500W AC スイッチ ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
PMP21529 — 4 スイッチ、双方向、昇降圧 DC/DC コンバータのリファンレス デザイン
TIDA-00412 — 360W のデジタル制御フェーズ シフト フル ブリッジ コンバータ、リファレンス デザイン
TIDA-00381 — 360W の位相シフト フル ブリッジ共振 LLC、ハイサイド / ローサイド ドライバ付き、リファレンス デザイン
PMP4320A — 600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン
PMP8877 — デジタル電源制御をベースとした、1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
| VQFN (RJA) | 40 | Ultra Librarian |
| WQFN (RMH) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。