HD3SS3411RWAEVM
HD3SS3411RWAEVM 評価モジュール
HD3SS3411RWAEVM
概要
The HD3SS3411 is a high speed passive switch capable of switching differential channels between Port A to Ports B or C based on the state of control pin SEL. The interface to the EVM consists of standard SMP connectors to interface the EVM to test equipment or adapter boards to use in a system application.
特長
- Plug and play design
- Can be powered from a 3.3V external supply capable using banana plug cables for 3.3V and GND
- EVM configurable by jumpers
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 評価モジュール
HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS3411 EVM User's Guide | 2015/06/16 | |||
| 証明書 | HD3SS3411RWAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |