HD3SS3411-Q1

アクティブ

車載対応、3.3V、PCI Express 3.0、1 チャネル、アナログ差動スイッチ

製品詳細

Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 USB speed (Mbps) 10000 Bandwidth (MHz) 7500 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Supply current (typ) (µA) 600 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Ron (max) (mΩ) 8000 Rating Automotive
Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 USB speed (Mbps) 10000 Bandwidth (MHz) 7500 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Supply current (typ) (µA) 600 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Ron (max) (mΩ) 8000 Rating Automotive
WQFN (RWA) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • Q100 車載認証済み
  • FPD Link、LVDS、PCIE Gen II、III、XAUI、USB3.1 など複数のインターフェイス規格に準拠
  • 最大 10Gbps で動作
  • 約 7.5GHz の広い -3dB 差動帯域幅
  • 優れた動的特性 (4GHz 時)
    • 挿入損失 = -1.1dB
    • 反射損失 = -11.3dB
    • オフ絶縁 = –19dB
  • 双方向マルチプレクサ / デマルチプレクサ差動スイッチ
  • 0V~2V の同相電圧をサポート
  • VCC が 3.3V ±10% の単一電源
  • -40℃~105℃の産業用温度範囲
  • Q100 車載認証済み
  • FPD Link、LVDS、PCIE Gen II、III、XAUI、USB3.1 など複数のインターフェイス規格に準拠
  • 最大 10Gbps で動作
  • 約 7.5GHz の広い -3dB 差動帯域幅
  • 優れた動的特性 (4GHz 時)
    • 挿入損失 = -1.1dB
    • 反射損失 = -11.3dB
    • オフ絶縁 = –19dB
  • 双方向マルチプレクサ / デマルチプレクサ差動スイッチ
  • 0V~2V の同相電圧をサポート
  • VCC が 3.3V ±10% の単一電源
  • -40℃~105℃の産業用温度範囲

HD3SS3411-Q1 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ スイッチです。このデバイスは制御ピン SEL に従い、ポート B とポート A またはポートC とポート A との間で差動チャネルのスイッチングを行います。

HD3SS3411-Q1 は、汎用のアナログ差動パッシブ・スイッチで、0V~2V の同相電圧範囲でバイアスされ、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号を持つ限り、あらゆる高速インターフェイス アプリケーションで動作できます。このデバイスには適応型トラッキング機能があり、同相電圧範囲全体にわたってチャネルを変更せずに維持できます。

このデバイスの優れた動的特性が可能にした高速スイッチングでは、信号アイ ダイアグラムの減衰は最小化され、発生するジッタは非常に低いレベルに抑えられます。HD3SS3411-Q1は、動作時に < 2mW の電力を消費し、OEn ピンでシャットダウン モードを実行できるため、< 2µW の電力を消費します。

HD3SS3411-Q1 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ スイッチです。このデバイスは制御ピン SEL に従い、ポート B とポート A またはポートC とポート A との間で差動チャネルのスイッチングを行います。

HD3SS3411-Q1 は、汎用のアナログ差動パッシブ・スイッチで、0V~2V の同相電圧範囲でバイアスされ、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号を持つ限り、あらゆる高速インターフェイス アプリケーションで動作できます。このデバイスには適応型トラッキング機能があり、同相電圧範囲全体にわたってチャネルを変更せずに維持できます。

このデバイスの優れた動的特性が可能にした高速スイッチングでは、信号アイ ダイアグラムの減衰は最小化され、発生するジッタは非常に低いレベルに抑えられます。HD3SS3411-Q1は、動作時に < 2mW の電力を消費し、OEn ピンでシャットダウン モードを実行できるため、< 2µW の電力を消費します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HD3SS3411-Q1 1 チャネル差動 2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 評価基板

HD3SS3411 は高速パッシブ スイッチで、制御ピン SEL の状態に基づいて、ポート A とポート B または C との間で差動チャネルをスイッチングできます。  この評価基板 (EVM) とのインターフェイスは、標準 SMP コネクタで構成されており、システム アプリケーションで使用する試験装置やアダプタ ボードとの接続に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HD3SS3411 HSpice Model

SLAM288.ZIP (154 KB) - HSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01413 — 2 つの 4Gbps クワッド デシリアライザを持つ ADAS 8 チャネル センサ フュージョン ハブのリファレンス デザイン

このセンサ フュージョン ハブのリファレンス デザインは、4つまでの2メガピクセル カメラと、4つまでのレーダー モジュールを同軸ケーブルで接続できます。この同軸ケーブルを用いて、センサへの電力供給やバックチャネル通信、クロック同期を実行します。2 個の 4Gbps FPD-Link III クワッド デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial Interface-2)をサポートしています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RWA) 14 Ultra Librarian