INA700-701EVM

INA700 または INA701 の評価基板

INA700-701EVM

ご注文はこちら

概要

INA700-701EVM は、INA700 または INA701 デバイスの主な機能と性能を評価することができる使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) には、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。

特長
  • GUI により、デバイスのレジスタの読み書きや、結果データの表示と保存をサポート
  • カスタム使用事例に合わせて SCB から取り外し可能な EVM
  • 単一の SCB または GUI を使用して複数の評価基板をサポート
  • 一般的な micro-USB コネクタを使用する、SCB (センサ制御ボード) 経由の利便性の高い電力供給方法
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
INA700 40V、16 ビット シャント内蔵 E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ INA701 WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、5mΩ EZShunt™ 技術採用、40V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. INA700 または INA701 評価基板を購入します。
  2. TI-SCB センサ制御ボード(SCB)を購入します。
  3. PAMB Windows USB ドライバをダウンロードしてインストールします。
  4. ハードウェアを設定するには、ユーザーガイドをお読みください。
  5. EZSHUNT-EVM-GUI を実行します。

購入と開発の開始

評価ボード

INA700EVM — INA700 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA700EVM INA700 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

INA701EVM — INA701 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA701EVM INA701 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
INA700-701EVM INA700 または INA701 の評価基板 INA740-INA741EVM INA740 と INA741 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA745-INA746EVM INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA780-INA781EVM INA780 と INA781 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板

EZSHUNT-EVM-GUI EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2023/06/30
ハードウェア開発
評価ボード
INA700-701EVM INA700 または INA701 の評価基板 INA740-INA741EVM INA740 と INA741 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA745-INA746EVM INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA780-INA781EVM INA780 と INA781 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板

リリース情報

GUI for EZShunt™ EVMs.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA700-701EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/07/07
証明書 INA701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/15
証明書 INA700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/05/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TI-SCB 評価基板向けのセンサ制御ボード (SCB)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。