ホーム アンプ 電流センシング アンプ シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

40V、16 ビット シャント内蔵 E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.1 Continuous current (max) (A) 15 Input offset current (±) (max) (mA) 2 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 50 Gain error (%) 0.25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.1 Continuous current (max) (A) 15 Input offset current (±) (max) (mA) 2 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 50 Gain error (%) 0.25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
POWERWCSP (YWF) 8 See data sheet
  • 低損失の内蔵シャント抵抗
    • 内部抵抗:TA = 25°C で 2mΩ
    • 電流定格:TA = 25℃で ±15A
  • 高分解能、16 ビット デルタ シグマ ADC
    • 広いコモン モード電圧範囲:-0.3V ~ +40V
    • 電流、バス電圧、電力、内部温度、エネルギー、および充電を通知
    • プログラム可能な変換時間と平均化
  • 電流監視精度:
    • 総測定誤差:±0.5% (5A の場合)
    • オフセット電流:±1.5mA (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.5% (最大値 5A)
    • ゲイン誤差ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
  • 電力監視精度:
    • 5A で 0.85% の精度
  • エネルギーと充電の精度:
    • 5A で 1.35% の精度
  • 内部監視とフォルト検出
  • 発振器精度:±0.5% (最大値)
  • 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、4 ピンで選択可能なアドレス付き
  • 2.7V ~ 5.5V 電源で動作
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA (最大値)
  • 低損失の内蔵シャント抵抗
    • 内部抵抗:TA = 25°C で 2mΩ
    • 電流定格:TA = 25℃で ±15A
  • 高分解能、16 ビット デルタ シグマ ADC
    • 広いコモン モード電圧範囲:-0.3V ~ +40V
    • 電流、バス電圧、電力、内部温度、エネルギー、および充電を通知
    • プログラム可能な変換時間と平均化
  • 電流監視精度:
    • 総測定誤差:±0.5% (5A の場合)
    • オフセット電流:±1.5mA (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.5% (最大値 5A)
    • ゲイン誤差ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
  • 電力監視精度:
    • 5A で 0.85% の精度
  • エネルギーと充電の精度:
    • 5A で 1.35% の精度
  • 内部監視とフォルト検出
  • 発振器精度:±0.5% (最大値)
  • 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、4 ピンで選択可能なアドレス付き
  • 2.7V ~ 5.5V 電源で動作
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA (最大値)

INA700 は、シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット デルタ シグマ ADC を搭載しています。このデバイスは、-0.3V~+40V の同相電圧範囲全体にわたって、最大 ±15.728A のフルスケール電流を測定できます

INA700 は、±0.5% の高精度自己発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±3℃の精度を維持します。

INA700 は、低オフセットおよびゲイン誤差ドリフトのため、製造時に温度較正を行わないシステムで使用できます。

このデバイスの特長として、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択できる、また 1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことがあり、測定データのノイズをさらに減らし、過電流検出ウィンドウを最適化できます。

このデバイスは、小型の PowerWCSP (DSBGA) パッケージで供給され、ソリューション サイズの最小化と放熱性能の最大化に役立ちます。

INA700 は、シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット デルタ シグマ ADC を搭載しています。このデバイスは、-0.3V~+40V の同相電圧範囲全体にわたって、最大 ±15.728A のフルスケール電流を測定できます

INA700 は、±0.5% の高精度自己発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±3℃の精度を維持します。

INA700 は、低オフセットおよびゲイン誤差ドリフトのため、製造時に温度較正を行わないシステムで使用できます。

このデバイスの特長として、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択できる、また 1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことがあり、測定データのノイズをさらに減らし、過電流検出ウィンドウを最適化できます。

このデバイスは、小型の PowerWCSP (DSBGA) パッケージで供給され、ソリューション サイズの最小化と放熱性能の最大化に役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA700 40V、16 ビット、I2 C 出力デジタル電源モニタ、WCSP、2mΩ EZShunt テクノロジー搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 8日
証明書 INA700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025年 5月 15日
アプリケーション・ノート Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 11月 18日
アプリケーション・ノート How EZShunt Technology Simplifies and Reduces Error in Shunt-Based Designs PDF | HTML 2024年 6月 27日
技術記事 Bringing design simplicity, low drift, and small size to integrated-shunt solutions PDF | HTML 2024年 1月 4日
アプリケーション概要 Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 8月 8日
アプリケーション概要 Improving Power Amplifier Efficiency with Current Monitors (Rev. B) PDF | HTML 2023年 7月 24日
製品概要 INA700 Product Overview PDF | HTML 2023年 5月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA700-701EVM — INA700 または INA701 の評価基板

INA700-701EVM は、INA700 または INA701 デバイスの主な機能と性能を評価することができる使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) には、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

INA-WINDOWS-11-E3-DRIVER Energy Estimation Engine (E3) Driver for Windows 11

Energy Estimation Engine (E3) is a software framework that tracks and attributes power consumption to specific hardware components and software processes. It leverages the EMI (Energy Metering Interface) to report the energy consumption of various power rails.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-INA700 ASC Studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA700 current sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the INA700 current sensor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

E3-CONSOLE-APPLICATION-SW Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software

The E3 Console application uses the Energy Meter Interface (EMI) IOCTLs defined by Microsoft to extract power rail data and measurement. This application can be used to evaluate TI's E3 drivers.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
POWERWCSP (YWF) 8 Ultra Librarian