INV-3P-HELIOS

In-Vision Helios、DLP9000 を使用したアディティブ マニュファクチャリング ライト エンジン

INV-3P-HELIOS

購入

概要

DLP® 技術をベースとする 3D プリント向けの設計を採用した Helios は、In-Vision の新製品である大電力の独自照明モジュールを、複数の高性能光学部品と組み合わせています。TI の DLP9000 をベースとする Helios は、最大 12W の出力電力を供給して、コスト効率の優れたプリントに寄与するほか、新素材を使用するアプリケーションを可能にし、連続生産用途での付加製造の品質向上に役立ちます。アプリケーション分野:3D プリント、リソグラフィー、バイオエンジニアリング (生体工学)、他の産業用アプリケーションや科学アプリケーション。

特長
  • DLP9000 チップセット    
  • 2560 x 1600 マイクロミラー アレイ サイズ    
  • 365、385、405nm の各波長 (LED)    
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162µ の標準レンズ (その他は依頼に応じて提供)    
  • 最大 12W (波長によって異なります) の光出力電力    
  • 交換可能な LED    
  • 安定した高彩度を実現する内蔵型彩度モジュール    
  • 最大 1:300 の ANSI コントラスト比    
  • 最大 95%、ACC IEC61947 (レンズ依存) の均一性に準拠    
     
近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: IN-VISION Technologies AG

購入と開発の開始

光学モジュール

INVISION-HELIOS — In-Vision Helios - DLP9000 を使用した 3D プリント・ライト・エンジン

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 IN-VISION Technologies AG.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。