ISO1500DBQEVM
ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価基板
ISO1500DBQEVM
概要
ISO1500DBQEVM は、小さい 16 ピン パッケージ (パッケージ コード DBQ) に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1500 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 堅牢な EMC 特性の絶縁型 RS-485
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- ISO1500DBQ 評価基板のみが含まれます
絶縁型 RS-485 トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1500DBQEVM — ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ISO1500DBQEVM — ISO1500DBQ 超小型パッケージ、絶縁型 RS-485 の評価モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1500 Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module | 2017/12/06 | |||
| 証明書 | ISO1500DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/03/05 |