ISO6521REUEVM
ISO6521 デジタル信号向け、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータの評価基板
ISO6521REUEVM
概要
ISO6521REUEVM は、8 ピン DFN パッケージ封止、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータである ISO6521 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。また、この評価基板 (EVM) は複数のテスト ポイントを搭載しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価できます。
特長
- VCC1 の電源電圧範囲は 1.71V ~ 1.89V、VCC2 の電源電圧範囲は 2.25V ~ 5.5V
- 低消費電流
- 迅速なデバイス評価に役立つ、複数のテスト ポイントと複数の接続ヘッダを搭載
- 複数の電源ピンの周辺に追加のバイパス コンデンサを実装するためのフットプリントを確保し、複数のテスト構成が可能
デジタル・アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO6521REUEVM
— ISO6521 デジタル信号向け、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO652x Dual-Channel Functional Isolators Evaluation Module | PDF | HTML | 2023年 7月 25日 | |||
証明書 | ISO6521REUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 6日 |