ISO6521

アクティブ

機能絶縁、デュアルチャネル、1/1 デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 2 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Functional Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, UART CMTI (min) (V/µs) 100000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.011 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Creepage (min) (mm) 2.2 Clearance (min) (mm) 2.2
Number of channels 2 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Functional Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, UART CMTI (min) (V/µs) 100000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.011 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Creepage (min) (mm) 2.2 Clearance (min) (mm) 2.2
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (REU) 8 6 mm² 3 x 2
  • デュアルチャネル、CMOS 出力機能的アイソレータ
  • 50Mbps のデータ レート
  • CMTI が ±150kV/µs (標準値) の堅牢な SiO2 絶縁バリア
  • 機能絶縁 (8-REU):
    • 450VRMS、637VDC の動作電圧
    • 2000VRMS、2828VDC の過渡電圧 (60s)
  • 機能絶縁 (8-D):
    • 450VRMS、637VDC の動作電圧
    • 2000VRMS、2828VDC の過渡電圧 (60s)
  • 沿面距離 2.2mm 未満のコンパクトな 8-REU パッケージで供給
  • 幅広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • 1.71V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力 HIGH (ISO652x) および LOW (ISO652xF) のオプション
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • チャネルごとに 1.8mA (標準値、3.3V、1Mbps 時)
  • 小さい伝搬遅延:11ns (標準値、3.3V 時)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • きわめて低い電磁放射
  • Leadless-DFN (8-REU) パッケージおよび Narrow-SOIC (D-8) パッケージのオプション
  • デュアルチャネル、CMOS 出力機能的アイソレータ
  • 50Mbps のデータ レート
  • CMTI が ±150kV/µs (標準値) の堅牢な SiO2 絶縁バリア
  • 機能絶縁 (8-REU):
    • 450VRMS、637VDC の動作電圧
    • 2000VRMS、2828VDC の過渡電圧 (60s)
  • 機能絶縁 (8-D):
    • 450VRMS、637VDC の動作電圧
    • 2000VRMS、2828VDC の過渡電圧 (60s)
  • 沿面距離 2.2mm 未満のコンパクトな 8-REU パッケージで供給
  • 幅広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
  • 1.71V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力 HIGH (ISO652x) および LOW (ISO652xF) のオプション
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • チャネルごとに 1.8mA (標準値、3.3V、1Mbps 時)
  • 小さい伝搬遅延:11ns (標準値、3.3V 時)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • きわめて低い電磁放射
  • Leadless-DFN (8-REU) パッケージおよび Narrow-SOIC (D-8) パッケージのオプション

ISO652x デバイスは、安全ではないアプリケーション用の絶縁を必要とするが、コスト重視でスペースに制約があるようなアプリケーション向けに設計された、高性能なデュアル チャネルの機能的アイソレータです。この絶縁バリアは、450VRMS / 637VDC の動作電圧と、2000VRMS / 2828VDC の過渡電圧に対応しています。

デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、 テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。 ISO6520 は 2 つの絶縁チャネルを備えており、どちらのチャネルも同一方向です。 ISO6521 は 2 つの絶縁チャネルを備えており、各チャネルは別方向です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F のあるデバイスでは Low です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

これらのデバイスにより、UART、SPI、RS-485、RS-232、CAN などのデータ バスのノイズ電流によって敏感な回路が損傷を受けることを防止できます。チップ設計およびレイアウト技法により、 は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。

ISO652x デバイスは、安全ではないアプリケーション用の絶縁を必要とするが、コスト重視でスペースに制約があるようなアプリケーション向けに設計された、高性能なデュアル チャネルの機能的アイソレータです。この絶縁バリアは、450VRMS / 637VDC の動作電圧と、2000VRMS / 2828VDC の過渡電圧に対応しています。

デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、 テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。 ISO6520 は 2 つの絶縁チャネルを備えており、どちらのチャネルも同一方向です。 ISO6521 は 2 つの絶縁チャネルを備えており、各チャネルは別方向です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F のあるデバイスでは Low です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

これらのデバイスにより、UART、SPI、RS-485、RS-232、CAN などのデータ バスのノイズ電流によって敏感な回路が損傷を受けることを防止できます。チップ設計およびレイアウト技法により、 は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 ISO6421 アクティブ ノイズ耐性、デュアルチャネル、正方向 1/逆方向 1、デジタル アイソレータ Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO652x 汎用、デュアルチャネル、機能的アイソレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 15日
製品概要 Isolating UART Signals (Rev. B) PDF | HTML 2025年 11月 7日
ホワイト・ペーパー Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation PDF | HTML 2024年 8月 22日
アプリケーション概要 Understanding Functional Isolation (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO6521REUEVM — ISO6521 デジタル信号向け、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータの評価基板

ISO6521REUEVM は、8 ピン DFN パッケージ封止、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータである ISO6521 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。また、この評価基板 (EVM) は複数のテスト ポイントを搭載しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO6521 IBIS Model

SLLM505.ZIP (81 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

PMP23547 — GaN ベースの 8kW 3 相トーテムポール力率補正 (PFC) と 3 相 LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 8kW 電力供給のデザインを提示します。最初の段に三角波導通モード (TCM) 力率補正 (PFC) コンバータ、その後段にデルタ-デルタ接続された 3 相インダクタ-インダクタ-コンデンサ (LLC) コンバータがあります。どちらの電力段も、TI の高性能 GaN (窒化ガリウム) パワー スイッチを使用して実装されています。PFC は、ゼロ電流検出 (ZCD) ベースの制御メカニズムで 3 相トーテムポール PFC を使用しています。この制御方式は可変周波数で動作し、全体的な動作条件にわたってゼロ電圧スイッチング (ZVS) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23421 — マルチフェーズ、4 スイッチ、昇降圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ (BBU) アプリケーションで使用する、GaN (窒化ガリウム) ベースのデジタル制御型 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コンバータです。このデザインには 合計 7 個の相があります。6 個の相を並列接続すると、バッテリ放電動作が可能になり、最大 8.1kW の放電電力を供給します。7 番目の相は、バッテリ充電動作に使用します。このコンバータは、VIN (入力電圧) と VOUT (出力電圧) に応じて、降圧、昇降圧、昇圧いずれかのモードで動作し、各モード間で滑らかに遷移します。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (REU) 8 Ultra Librarian