ISO71XXDBQ-EVM
ISO71XXDBQ - 4242-VPK 小設置面積、低消費電力デジタル・アイソレータ評価モジュール
ISO71XXDBQ-EVM
概要
The ISO71XXDBQ-EVM evaluation module (EVM) comes with the ISO7131CCDBQ device soldered down. You can remove this device and solder down any of the 4-channel ISO714xCCDBQ devices. This EVM lets you evaluate the isolator performance and parameters. For safety reasons, the EVM is not designed to work at voltages above 5.5 V. Do not use this EVM for high-voltage isolation testing. Read and follow all cautions and warnings described in the EVM user's guide.
特長
- User configurable for use with triple- and quad-channel ISO71xx isolators
- Enables opposing channel testing with the ISO7131, ISO7141 and ISO7142
- Same direction evaluation can be performed using the ISO7140
- User-configurable load options for the input and output channels
デジタル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO71XXDBQ-EVM — ISO71XXDBQ - 4242-VPK 小設置面積、低消費電力デジタル・アイソレータ評価モジュール
ISO71XXDBQ-EVM — ISO71XXDBQ - 4242-VPK 小設置面積、低消費電力デジタル・アイソレータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO71XXDBQ-EVM | 2013/03/06 | |||
| 証明書 | ISO71XXDBQ-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |