ISO7141CC
- Maximum Signaling Rate: 50 Mbps (With 5-V Supplies)
- Robust Design With Integrated Noise Filter
- Default Output Low Option (Suffix F)
- Low Power Consumption, Typical ICC per Channel
(With 3.3-V Supplies):- ISO7131: 1.5 mA at 1 Mbps,
2.6 mA at 25 Mbps - ISO7140: 1 mA at 1 Mbps,
2.3 mA at 25 Mbps - ISO7141: 1.3 mA at 1 Mbps,
2.6 mA at 25 Mbps
- ISO7131: 1.5 mA at 1 Mbps,
- Low Propagation Delay: 23-ns Typical
(3.3-V Supplies) - Wide Temperature Range: –40°C to 125°C
- 50-kV/µs Transient Immunity, Typical
- Long Life With SiO2 Isolation Barrier
- Operates from 2.7-V, 3.3-V, and 5-V Supply and Logic Levels
- Small QSOP-16 Package
- Safety and Regulatory Approvals
- 2500-VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- 4242-VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V
0884-10):2006-12, 566 VPK Working Voltage - CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1
and IEC 61010-1 End Equipment Standards - CQC Certification per GB 4943.1-2011
ISO7131, ISO7140, and ISO7141 devices provide galvanic isolation up to 2500 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. ISO7131 has three channels with two forward and one reverse-direction channels. ISO7140 and ISO7141 are quad-channel isolators; ISO7140 has four forward channels, ISO7141 has three forward and one reverse-direction channels. These devices are capable of 50-Mbps maximum data rate with 5-V supplies and 40-Mbps maximum data rate with 3.3-V or 2.7-V supplies, with integrated filters on the inputs for noise-prone applications. The suffix F indicates that default output state is low; otherwise, the default output state is high.
Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The devices have TTL input thresholds and can operate from 2.7-V, 3.3-V, and 5-V supplies. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 2.7-V or 3.3-V supply.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISO71xxCC 4242-VPK Small-Footprint Low-Power Triple and Quad Channels Digital Isolators データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 1月 29日 | ||
| ホワイト・ペーパー | フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| 証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) | 2025年 8月 20日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. B) | 2025年 8月 19日 | ||||
| 証明書 | CSA Certificate for ISO71xxDBQ | 2023年 2月 16日 | ||||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 5 Sec 1 | 2022年 8月 10日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
| アプリケーション概要 | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018年 7月 24日 | ||||
| 技術記事 | Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? | PDF | HTML | 2016年 8月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO71XXDBQ-EVM — ISO71XXDBQ - 4242-VPK 小設置面積、低消費電力デジタル・アイソレータ評価モジュール
多くの TI リファレンス デザインには、ISO7141CC があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。