この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
ISO7142CC
- Maximum Signaling Rate: 50 Mbps (with 5-V
Supplies) - Robust Design With Integrated Noise Filter
- Low-Power Consumption, Typical ICC per Channel
(with 3.3-V Supplies):- 1.3 mA at 1 Mbps, 2.5 mA at 25 Mbps
- Wide Temperature Range: –55°C to 125°C
- 50 kV/µs Transient Immunity, Typical
- Long Life with SiO2 Isolation Barrier
- Operates From 2.7-V, 3.3-V and 5-V Supply
- 2.7-V to 5.5-V Level Translation
- Small QSOP-16 Package
- Safety and Regulatory Approvals
- 2500-VRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
- 4242-VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10):2006-12 - CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC
60950-1 and IEC 61010-1 End Equipment
Standards - CQC Certification per GB4943.1-2011
ISO7142CC provides galvanic isolation up to 2500-VRMS for 1 minute per UL and 4242-VPK per VDE. ISO7142CC is a quad-channel isolator with two forward and two reverse-direction channels. This device is capable of maximum data rate of 50 Mbps with 5-V supplies and 40 Mbps with 3.3-V or 2.7-V supplies. ISO7142CC has integrated filters on the inputs to support noise-prone applications.
Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. This device has TTL input thresholds and can operate from 2.7-V, 3.3-V, and 5-V supplies.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISO7142CC 4242-VPK Small-Footprint and Low-Power Quad Channel Digital Isolator データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 8月 31日 | ||
| ホワイト・ペーパー | フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| 証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) | 2025年 8月 20日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. B) | 2025年 8月 19日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Digital Isolator Design Guide (Rev. G) | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 | |||
| 証明書 | CSA Certificate for ISO71xxDBQ | 2023年 2月 16日 | ||||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 5 Sec 1 | 2022年 8月 10日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
| アプリケーション概要 | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018年 7月 24日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Isolation Glossary (Rev. A) | 2017年 9月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO71XXDBQ-EVM — ISO71XXDBQ - 4242-VPK 小設置面積、低消費電力デジタル・アイソレータ評価モジュール
TIDA-01621 — サーボ ドライブ / ロボット向け電流レギュレーション機能搭載、スマート保持ブレーキ コントローラのリファレンス デザイン
TIDA-01600 — サーボ ドライブとロボット向け、スマート ブレーキ制御と診断のリファレンス デザイン
TIDA-00320 — PLC 用の 8 チャネル並列 0.5A ローサイド デジタル出力モジュールのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。