ISO7842-EVM
高イミュニティ、5.7kVRMS 強化絶縁、4 チャネル 2/2 デジタル・アイソレータ評価モジュール
ISO7842-EVM
概要
The ISO7842 provides galvanic isolation up to 5700 VRMS for 1 minute per UL and 8000 VPK per VDE. This device has four isolated channels comprised of a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.
The ISO7842-EVM helps designers evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any of the TI quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC package.
特長
- 8000 VPK isolation per VDE0884-10 Ed 2.0
- 5.7 kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- Signaling rate: 100 Mbps
- Isolation barrier life: > 25 years
デジタル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO7842-EVM — 高イミュニティ、5.7kVRMS より増強された、4 チャネル 2/2 デジタル・アイソレータ評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ISO7842-EVM — 高イミュニティ、5.7kVRMS より増強された、4 チャネル 2/2 デジタル・アイソレータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO784xx Quad-Channel Digital Isolator EVM User Guide | 2014/10/17 | |||
| 証明書 | ISO7842-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |