ISO7821
- 信号速度:最大 100Mbps
- 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.25V から 5.5V への電圧変換
- 広い温度範囲:-55℃~125℃
- 低い消費電力:1Mbps のとき、チャネルあたり 1.8mA (標準値)
- 小さい伝搬遅延時間:標準値 11ns (5V電源)
- 業界をリードするCMTI (最小値):±100kV/µs
- 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
- システム レベルでのESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- SOIC-16 幅広 (DW) および超幅広 (DWW) パッケージ オプション
- 安全および規制の認定:
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 に準拠した 8000VPK の強化絶縁耐圧
- UL 1577 に準拠した 5.7 kVRMS での 1 分間の絶縁
- CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、およびIEC 60601-1 最終機器標準
- GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
- EN 61010-1 および EN 60950-1 準拠の TUV 認定
- すべての DW パッケージ認証は完了、DWW パッケージ認証は UL、TUV については完了、VDE、CSA、CQC については計画中
ISO7821 は、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能デュアルチャネル デジタル アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。本アイソレータは、CMOS や LVCMOS のデジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。ISO7821 には、1 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネルがあります。入力電源または信号が失われた場合、デフォルト出力は、ISO7821 では「High」、ISO7821F デバイスでは「Low」です。このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスまたは他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7821 は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7821 は、16 ピン SOIC 幅広 (DW) および超幅広 (DWW) パッケージで供給されます。DWW パッケージ オプションにはイネーブル ピンがあり、対応する出力を高インピーダンスに移行して、マルチ コントローラ駆動アプリケーションや、消費電力の低減に使用できます。
spacer
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO7842-EVM — 高イミュニティ、5.7kVRMS 強化絶縁、4 チャネル 2/2 デジタル・アイソレータ評価モジュール
The ISO7842 provides galvanic isolation up to 5700 VRMS for 1 minute per UL and 8000 VPK per VDE. This device has four isolated channels comprised of a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this (...)
TIDA-00785 — 絶縁型 GaN ドライバのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (DWW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。