ISO7841

アクティブ

最高絶縁定格、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 4 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.9 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.53 Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
Number of channels 4 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.9 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.53 Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWW) 16 177.675 mm² 10.3 x 17.25
  • 信号速度:最大 100Mbps
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • 広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.7mA
  • 小さい伝搬遅延時間:標準値 11ns (5V電源)
  • 業界をリードする CMTI (最小値): ±100kV/µs
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
  • システム レベルでのESD、EFT、サージ耐性
  • 低い放射
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
  • ワイド ボディ SOIC-16 パッケージまたは超ワイド ボディ SOIC-16 パッケージを選択可能
  • 安全および規制の認定:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5.7kVRMS (1 分間)
    • CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、およびIEC 60601-1 最終機器標準
    • GB4943.1 準拠の CQC 認定
    • EN 61010-1 および EN 62368-1 準拠の TUV 認定
  • 信号速度:最大 100Mbps
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • 広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.7mA
  • 小さい伝搬遅延時間:標準値 11ns (5V電源)
  • 業界をリードする CMTI (最小値): ±100kV/µs
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
  • システム レベルでのESD、EFT、サージ耐性
  • 低い放射
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
  • ワイド ボディ SOIC-16 パッケージまたは超ワイド ボディ SOIC-16 パッケージを選択可能
  • 安全および規制の認定:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5.7kVRMS (1 分間)
    • CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、およびIEC 60601-1 最終機器標準
    • GB4943.1 準拠の CQC 認定
    • EN 61010-1 および EN 62368-1 準拠の TUV 認定

ISO7841x デバイスは、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能クワッド チャネル デジタル アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。本アイソレータは、CMOS や LVCMOS のデジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。

このデバイスは複数のイネーブル ピンを備えています。これらのイネーブル ピンを使うと、マルチコントローラ駆動アプリケーションにおいて、各出力を高インピーダンス状態にすることで、消費電力を低減できます。ISO7841 デバイスには、3 個の順方向チャネルと 1 個の逆方向チャネルがあります。入力電源または信号が失われた場合のデフォルト出力は、ISO7841 デバイスでは「High」、ISO7841F バイスでは「Low」です。詳細については、「デバイスの機能モード」セクションを参照してください。

このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを、防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7841 デバイスは電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、放射のコンプライアンスを容易に達成できます。

ISO7841 デバイスは、16 ピン SOIC ワイド ボディ (DW) および超ワイド ボディ (DWW) パッケージで供給されます。

ISO7841x デバイスは、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能クワッド チャネル デジタル アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。本アイソレータは、CMOS や LVCMOS のデジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。

このデバイスは複数のイネーブル ピンを備えています。これらのイネーブル ピンを使うと、マルチコントローラ駆動アプリケーションにおいて、各出力を高インピーダンス状態にすることで、消費電力を低減できます。ISO7841 デバイスには、3 個の順方向チャネルと 1 個の逆方向チャネルがあります。入力電源または信号が失われた場合のデフォルト出力は、ISO7841 デバイスでは「High」、ISO7841F バイスでは「Low」です。詳細については、「デバイスの機能モード」セクションを参照してください。

このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを、防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7841 デバイスは電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、放射のコンプライアンスを容易に達成できます。

ISO7841 デバイスは、16 ピン SOIC ワイド ボディ (DW) および超ワイド ボディ (DWW) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 ISO6041 アクティブ 低消費電力、高帯域幅、4 チャネル、順方向 3 / 逆方向 1、強化型、デジタル アイソレータ Pin-to-pin performance upgrade; <5ps jitter, <1.2ns pulse width distortion, 200 Mbps max data rate, <1mA/ch Icc @ 15Mbps, and supports >25Mhz SPI for precision applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO7841x 高性能 8000VPK 強化絶縁型クワッド チャネル デジタル アイソレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 12月 4日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
ホワイト・ペーパー アイソレータの故障モードについて (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 15日
アプリケーション・ノート Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 2023年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 2023年 8月 31日
証明書 CSA Certificate for ISO78xxDWx 2023年 3月 13日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
技術記事 Understand and apply safety-limiting values for digital isolators PDF | HTML 2021年 1月 20日
機能安全情報 Isolation in AC Motor Drives: Understanding the IEC 61800-5-1 Safety Standard (Rev. A) 2019年 9月 19日
アプリケーション概要 A Reinforced-isolated Analog Input Chain for Space-constrained Applications 2019年 9月 1日
Analog Design Journal Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology (Rev. A) 2018年 8月 22日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
機能安全情報 Isolation in solar power converters: Understanding the IEC62109-1 safety standar (Rev. A) 2018年 5月 18日
Analog Design Journal How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日
アプリケーション・ノート Isolation Glossary (Rev. A) 2017年 9月 19日
Analog Design Journal How to use isolation to improve ESD, EFT and surge immunity in industrial system 2017年 7月 24日
ホワイト・ペーパー ACモーター・ドライブの絶縁: IEC 61800-5-1 安全規格の理解 最新英語版 (Rev.A) 2017年 6月 19日
Analog Design Journal 4Q 2015 Analog Applications Journal 2015年 10月 30日
Analog Design Journal Common-mode transient immunity for isolated gate drivers 2015年 10月 30日
ホワイト・ペーパー Understanding electromagnetic compliance tests in digital isolators 2014年 10月 17日
ホワイト・ペーパー High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2014年 10月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7842-EVM — 高イミュニティ、5.7kVRMS 強化絶縁、4 チャネル 2/2 デジタル・アイソレータ評価モジュール

The ISO7842 provides galvanic isolation up to 5700 VRMS for 1 minute per UL and 8000 VPK per VDE. This device has four isolated channels comprised of a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO7841 IBIS Model (Rev. A)

SLLM267A.ZIP (52 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO7841F IBIS Model (Rev. A)

SLLM277A.ZIP (52 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010272 — エネルギー ストレージ システム向け、1,500V 高電圧ラック モニタ ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電圧、電流、絶縁インピーダンスの精度が高い、リチウムイオン (Li-ion)、LiFePO4 バッテリ ラックです。このデザインは、バッテリについて、4 つの高電圧バス入力、1 つのシャント電流および温度、1 つの絶縁インピーダンスを監視します。このデザインは、バッテリ ラックを保護して安全な動作を維持します。このデザインは、オンボードのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) およびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを搭載しており、コスト効率の優れたスタッカブル接続と強化絶縁を実現できます。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高精度の16ビットSAR ADCを使用し、広い入力範囲について16チャネルのAC電圧および電流入力を正確に測定します。この範囲は、保護および測定要件をカバーするため(IEC 61850-9-2に従うサンプリング要件も含む)、システムの設計が簡素化され、トリップ時間の反復性、性能、信頼性が向上します。AC アナログ入力モジュール (AIM) とホスト プロセッサとは、電力コンバータ内蔵のデジタル アイソレータ、または 6 チャネルのデジタル アイソレータにより絶縁されます。最も単純な構成では、わずか5つのTI製品を使用して完全なAC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、保護および測定範囲(IEC 61850-9-2のサンプリング要件を含む)をカバーした広い入力範囲にわたって、高精度の16ビットSAR ADCを使用したAC電圧および電流入力の正確な測定を実現しながら、システム設計を簡素化して、トリップタイム性能および信頼性を高めるものです。アナログ入力モジュール(AIM)は、電源を内蔵したデジタル アイソレータを使用して、ホスト プロセッサから絶縁されます。限定された機能と低コストの設計手法で、TI 製品を 3 点だけ使用して AC AIM を設計し、システム コストとボード サイズを削減できます。アラーム機能により、サンプル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWW) 16 Ultra Librarian