ISOM-EVM

ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板

概要

ISOM-EVMは、5 ピン DFF、4 ピン DFG、4 ピン DFH、4 ピン DFS SOIC の各パッケージに封止した TI の各種フォトカプラ エミュレータの評価に対応しています。評価基板 (EVM) の構成や部品の値を変更すると、この評価基板 (EVM) を再構成し、多様なフォトカプラ エミュレータや多様な入力信号、または他のアプリケーションを評価することができます。この評価基板 (EVM) はフォトカプラ エミュレータ IC を搭載していません。そのため、開発ユーザーは互換性のある IC のいずれかを選択し、取り付けることができます。基板を切り離して 3 枚の個別プリント基板を作成し、各プリント基板を個別にテストすることもできます。

特長
  • フットプリントが互いに異なる多様なパッケージ オプションに対応し、フォトカプラ エミュレータの包括的な評価に役立つプラットフォーム
  • DFF、DFG、DFH、DFS の各パッケージに対応
  • 切り離し式の設計を採用し、基板全体のフットプリントを容易に切り離し可能
  • テスト ポイントとジャンパのオプション
  • 基本的な変更に対応できるように複数の受動部品とフットプリントを確保
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8110 100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8110-EP エンハンスド製品、80% ~ 160% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8110-Q1 車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8111 150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8111-Q1 車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8112 255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8112-Q1 車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8113 375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8113-Q1 車載、375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8115 100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8115-Q1 車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8116 150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8116-Q1 車載、150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8117 255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8117-Q1 車載、255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8118 375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ ISOM8600 機能絶縁、DC 入力、常時開出力、シングルチャネル絶縁型スイッチ、フォトカプラ エミュレータ ISOM8610 DC 入力、常時開 (ノーマリー オフ) 出力、シングルチャネル、絶縁型スイッチ、フォトカプラ エミュレータ ISOM8710 DC 入力、ロジック出力、シングルチャネル、高速、フォトカプラ エミュレータ ISOM8711 DC 入力、オープン コレクタ出力、シングルチャネル、高速、フォトカプラ エミュレータ ISOS510-SEP 耐放射線特性、宇宙用強化プラスチック封止、トランジスタ出力、アナログ動作、フォトカプラ エミュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOM-EVM — ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOM-EVM ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOM-EVM Universal Opto-emulator Evaluation Module PDF | HTML 2024/09/23
証明書 ISOM-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/07/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。