ISOM8115

アクティブ

100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ

製品詳細

Rating Catalog Product type Analog transistor output Input type AC Output type Analog transistor Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750, 5000 Number of channels 1 Current transfer ratio (CTR) (min) (%) 100 Current transfer ratio (CTR) (max) (%) 155 Forward voltage (typ) (V) 1.2 Forward current (IF) (max) (mA) 50 Forward current (IF) (min) (µA) 500, 500 Data rate (max) (Mbps) 0.1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Turnon time (enable) (µs) 0.62, 0.62 Turnoff time (disable) (µs) 3.6, 3.6 Creepage (min) (mm) 5, 8 Clearance (min) (mm) 5, 8
Rating Catalog Product type Analog transistor output Input type AC Output type Analog transistor Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750, 5000 Number of channels 1 Current transfer ratio (CTR) (min) (%) 100 Current transfer ratio (CTR) (max) (%) 155 Forward voltage (typ) (V) 1.2 Forward current (IF) (max) (mA) 50 Forward current (IF) (min) (µA) 500, 500 Data rate (max) (Mbps) 0.1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Turnon time (enable) (µs) 0.62, 0.62 Turnoff time (disable) (µs) 3.6, 3.6 Creepage (min) (mm) 5, 8 Clearance (min) (mm) 5, 8
SOIC (DFG) 4 24.57 mm² 3.51 x 7 SOIC (DFH) 4 18.9 mm² 2.7 x 7 SOIC (DFS) 4 37.08 mm² 3.6 x 10.3
  • 業界標準のフォトトランジスタ オプトカプラに対してフットプリント互換かつピン互換アップグレード
  • 1 チャネルの LED エミュレータ入力
  • 電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、VCE = 5V のとき
    • ISOM8110、ISOM8115:100%~155%
    • ISOM8111、ISOM8116:150%~230%
    • ISOM8112、ISOM8117:255%~380%
    • ISOM8113、ISOM8118:375%~560%
  • 高いコレクタ - エミッタ電圧:VCE (max) = 80V
  • 堅牢 SiO2 絶縁バリア
    • 絶縁定格:最大 5000VRMS
    • 動作電圧:最大 750VRMS、1061VPK
    • サージ耐性:最大 10kVPK
  • 温度範囲:–55°C ~ 125°C
  • 応答時間:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω で 3µs (標準値)
  • (予定)
    • VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
    • UL 1577 認定、5000VRMS
    • IEC 62368-1 認証、IEC 61010-1 認証
    • CQC GB 4943.1 認証
  • 業界標準のフォトトランジスタ オプトカプラに対してフットプリント互換かつピン互換アップグレード
  • 1 チャネルの LED エミュレータ入力
  • 電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、VCE = 5V のとき
    • ISOM8110、ISOM8115:100%~155%
    • ISOM8111、ISOM8116:150%~230%
    • ISOM8112、ISOM8117:255%~380%
    • ISOM8113、ISOM8118:375%~560%
  • 高いコレクタ - エミッタ電圧:VCE (max) = 80V
  • 堅牢 SiO2 絶縁バリア
    • 絶縁定格:最大 5000VRMS
    • 動作電圧:最大 750VRMS、1061VPK
    • サージ耐性:最大 10kVPK
  • 温度範囲:–55°C ~ 125°C
  • 応答時間:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω で 3µs (標準値)
  • (予定)
    • VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
    • UL 1577 認定、5000VRMS
    • IEC 62368-1 認証、IEC 61010-1 認証
    • CQC GB 4943.1 認証

ISOM811x デバイスは、LED エミュレータ入力とトランジスタ出力を備えたシングル チャネルのオプトカプラ エミュレータです。本デバイスは、従来の多くのオプトカプラとフットプリント互換かつピン互換のアップグレードであり、PCB の再設計なしで既存システムを拡張できます。

ISOM811x フォトカプラ エミュレータは、フォトカプラと比較して信頼性が高く、高帯域幅、短いターンオフ遅延、低消費電力、広い温度範囲、平坦な CTR 制御と厳格なプロセス制御を実現しており、部品間スキューが小さい、という性能面での優位性もあります。経年変化や温度変化を補正する必要がないため、エミュレートされた LED 入力段の消費電力はオプトカプラよりも低減されます。

ISOM811x デバイスは、2.54mm および 1.27mm ピン ピッチの小型 SOIC-4 パッケージで供給され、3750VRMS および 5000VRMS 絶縁定格で、DC (ISOM811[0-3]) および双方向 DC (ISOM811[5-8]) 入力を選択できます。ISOM811x は性能と信頼性が高いため、電源フィードバック設計、モーター ドライブ、産業用コントローラの I/O モジュール、ファクトリ オートメーション アプリケーションなどに使用できます。

ISOM811x デバイスは、LED エミュレータ入力とトランジスタ出力を備えたシングル チャネルのオプトカプラ エミュレータです。本デバイスは、従来の多くのオプトカプラとフットプリント互換かつピン互換のアップグレードであり、PCB の再設計なしで既存システムを拡張できます。

ISOM811x フォトカプラ エミュレータは、フォトカプラと比較して信頼性が高く、高帯域幅、短いターンオフ遅延、低消費電力、広い温度範囲、平坦な CTR 制御と厳格なプロセス制御を実現しており、部品間スキューが小さい、という性能面での優位性もあります。経年変化や温度変化を補正する必要がないため、エミュレートされた LED 入力段の消費電力はオプトカプラよりも低減されます。

ISOM811x デバイスは、2.54mm および 1.27mm ピン ピッチの小型 SOIC-4 パッケージで供給され、3750VRMS および 5000VRMS 絶縁定格で、DC (ISOM811[0-3]) および双方向 DC (ISOM811[5-8]) 入力を選択できます。ISOM811x は性能と信頼性が高いため、電源フィードバック設計、モーター ドライブ、産業用コントローラの I/O モジュール、ファクトリ オートメーション アプリケーションなどに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISOM8116 アクティブ 150% ~ 230% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ Different CTR range (150% - 230%)
ISOM8117 アクティブ 255% ~ 380% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ Different CTR range (255% - 380%)
ISOM8118 アクティブ 375% ~ 560% の CTR (電流伝達率)、AC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ Different CTR range (375% - 560%)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOM811x 強化シングル チャネル オプト エミュレータ、アナログ トランジスタ出力付き データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 4日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 CSA Certificate for ISOM8xxxDFG_DFH 2026年 1月 8日
製品概要 Isolated AC Grid Line Detection for EVSE and CHAdeMO PDF | HTML 2026年 1月 8日
製品概要 Isolated Wake for CAN Transceiver PDF | HTML 2026年 1月 7日
製品概要 Isolated Wake for A2B with Automotive Qualified Opto-Emulator PDF | HTML 2025年 12月 18日
製品概要 Isolated Relay Weld Detection in Onboard Chargers PDF | HTML 2025年 11月 6日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOMxxxDFx 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
製品概要 Upgrade photoMOS, SSR and Push-Pull, Totem-Pole, or Transistor Output Optocouplers With Opto-emulators (Rev. A) PDF | HTML 2025年 6月 19日
製品概要 Isolated Secondary-Side Overvoltage Protection Using Opto-emulators (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 2日
製品概要 Isolating Feedback Signals in Power Supplies (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 2日
アプリケーション概要 絶縁認証規格の明確化:フォトカプラとフォトカプラ エミュレータの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 3月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOM-EVM — ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板

ISOM-EVMは、5 ピン DFF、4 ピン DFG、4 ピン DFH、4 ピン DFS SOIC の各パッケージに封止した TI の各種フォトカプラ エミュレータの評価に対応しています。評価基板 (EVM) の構成や部品の値を変更すると、この評価基板 (EVM) を再構成し、多様なフォトカプラ エミュレータや多様な入力信号、または他のアプリケーションを評価することができます。この評価基板 (EVM) はフォトカプラ エミュレータ IC を搭載していません。そのため、開発ユーザーは互換性のある IC のいずれかを選択し、取り付けることができます。基板を切り離して 3 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISOM8110 PSpice Reference Design Model

SLLM501.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP23470 — 48V システム向け、750kHz、フライバック コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、48V 入力で動作し、24V で 0.7A を出力する絶縁型高周波 (750kHz) フライバック コンバータを提示します。LM51561 はこのフライバック コンバータを制御し、フォトカプラ エミュレータである ISOM8110 を使用して絶縁型のフィードバックを行います。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010271 — エネルギー ストレージ システム向け、スタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

これは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (32s) のリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、バッテリ パックを保護することで、安全な使用を保証します。このリファレンス デザインでは、コスト効率の優れたスタック バス接続を行うため、オンボードおよびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを採用しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFG) 4 Ultra Librarian
SOIC (DFH) 4 Ultra Librarian
SOIC (DFS) 4 Ultra Librarian