ISOS510-SEP

プレビュー

耐放射線特性、宇宙用強化プラスチック封止、トランジスタ出力、アナログ動作、フォトカプラ エミュレータ

製品詳細

Rating Space Product type Analog transistor output Input type DC Output type Analog transistor Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Number of channels 1 Current transfer ratio (CTR) (min) (%) 100 Current transfer ratio (CTR) (max) (%) 155 Forward voltage (typ) (V) 1.2 Forward current (IF) (max) (mA) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Turnon time (enable) (µs) 3.5, 5.7 Turnoff time (disable) (µs) 3.6, 8, 10 Creepage (min) (mm) 5 Clearance (min) (mm) 5
Rating Space Product type Analog transistor output Input type DC Output type Analog transistor Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3750 Number of channels 1 Current transfer ratio (CTR) (min) (%) 100 Current transfer ratio (CTR) (max) (%) 155 Forward voltage (typ) (V) 1.2 Forward current (IF) (max) (mA) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Turnon time (enable) (µs) 3.5, 5.7 Turnoff time (disable) (µs) 3.6, 8, 10 Creepage (min) (mm) 5 Clearance (min) (mm) 5
SOIC (DFG) 4 24.57 mm² 3.51 x 7
  • 耐放射線性能
    • 総照射線量 (TID) 特性 (ELDRS フリー) 最大 50krad(Si)
    • TID RLAT 最大 30krad(Si)
    • 125℃ でのシングルイベント ラッチアップ (SEL) LET 耐性 43MeV-cm2/mg
    • シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベント過渡 (SET) は、最大 43MeV-cm2/mg の LET にて特性評価
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP)
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • ミリタリー温度範囲 (-55℃~125℃)
  • 1 チャネル ダイオード入力
  • 電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、VCE = 5V のとき100%~155%
  • 高いコレクタ - エミッタ電圧:VCE (max) = 30V
  • 堅牢 SiO2 絶縁バリア
    • 絶縁定格:3750VRMS
    • 動作電圧:500VRMS、707VPK
    • サージ耐性:最大 10kV
  • 応答時間:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω で 3µs (標準値)
  • 小型 4 ピン パッケージ (DFG)
  • 安全関連認証:
    • UL 1577 認定
    • VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠
  • 耐放射線性能
    • 総照射線量 (TID) 特性 (ELDRS フリー) 最大 50krad(Si)
    • TID RLAT 最大 30krad(Si)
    • 125℃ でのシングルイベント ラッチアップ (SEL) LET 耐性 43MeV-cm2/mg
    • シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベント過渡 (SET) は、最大 43MeV-cm2/mg の LET にて特性評価
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP)
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • ミリタリー温度範囲 (-55℃~125℃)
  • 1 チャネル ダイオード入力
  • 電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、VCE = 5V のとき100%~155%
  • 高いコレクタ - エミッタ電圧:VCE (max) = 30V
  • 堅牢 SiO2 絶縁バリア
    • 絶縁定格:3750VRMS
    • 動作電圧:500VRMS、707VPK
    • サージ耐性:最大 10kV
  • 応答時間:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω で 3µs (標準値)
  • 小型 4 ピン パッケージ (DFG)
  • 安全関連認証:
    • UL 1577 認定
    • VDE による DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 準拠

ISOS510 耐放射線 / デバイスは、シングルチャネル、電流駆動のトランジスタ出力付きアナログ アイソレータです。本デバイスは、他の電流駆動アナログ アイソレータと比較して優れた信頼性と性能を備えています。高帯域幅、低ターンオフ遅延、低消費電力、広い温度範囲、平坦な電流伝達比 (CTR)、厳格なプロセス制御により、部品間スキューを低減しています。これらの性能上の利点が、放射線、温度範囲全体、寿命全体にわたって安定性を維持します。

ISOS510 は、3.75kVRMS の絶縁定格に対応した、2.54mm ピン ピッチの小型 SOIC-4 パッケージで供給されます。ISOS510 はその高い性能と信頼性により、絶縁型 DC/DC モジュールの帰還ループ、衛星推進電源処理ユニット、宇宙船のバッテリ管理システムなど、航空宇宙および防衛アプリケーションでの使用が可能です。

ISOS510 耐放射線 / デバイスは、シングルチャネル、電流駆動のトランジスタ出力付きアナログ アイソレータです。本デバイスは、他の電流駆動アナログ アイソレータと比較して優れた信頼性と性能を備えています。高帯域幅、低ターンオフ遅延、低消費電力、広い温度範囲、平坦な電流伝達比 (CTR)、厳格なプロセス制御により、部品間スキューを低減しています。これらの性能上の利点が、放射線、温度範囲全体、寿命全体にわたって安定性を維持します。

ISOS510 は、3.75kVRMS の絶縁定格に対応した、2.54mm ピン ピッチの小型 SOIC-4 パッケージで供給されます。ISOS510 はその高い性能と信頼性により、絶縁型 DC/DC モジュールの帰還ループ、衛星推進電源処理ユニット、宇宙船のバッテリ管理システムなど、航空宇宙および防衛アプリケーションでの使用が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOS510-SEP 放射線 耐性 、電流駆動アナログ アイソレータ、トランジスタ出力付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOM-EVM — ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板

ISOM-EVMは、5 ピン DFF、4 ピン DFG、4 ピン DFH、4 ピン DFS SOIC の各パッケージに封止した TI の各種フォトカプラ エミュレータの評価に対応しています。評価基板 (EVM) の構成や部品の値を変更すると、この評価基板 (EVM) を再構成し、多様なフォトカプラ エミュレータや多様な入力信号、または他のアプリケーションを評価することができます。この評価基板 (EVM) はフォトカプラ エミュレータ IC を搭載していません。そのため、開発ユーザーは互換性のある IC のいずれかを選択し、取り付けることができます。基板を切り離して 3 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFG) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ