LDC1101EVM
LDC1101 1.8V、高分解能インダクタンス - デジタル コンバータ評価基板
LDC1101EVM
概要
LDC1101 評価基板は、導電性ターゲットの存在や位置の検出や測定を行う誘導性センシング技術を提示します。この評価ボードには、LDC1101 に接続されたサンプル PCB センサ コイルが付属しています。MSP430 マイコンを使用し、LDC とホスト コンピュータのインターフェイスを実現しています。この基板は、システムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを確保できる設計を採用しています。2 箇所に穴が開いています。1 つは PCB のセンサ コイル (LC タンク) と LDC1101 の間で、もう 1 つは LDC1101 と MSP430 インターフェイスの間です。最初のミシン目を使用すると、開発ユーザーは PCB コイルをモジュールから取り外し、カスタム センサ コイルを使用した実験をフレキシブルに行うことができます。2 番目のミシン目を使用すると、LDC1101 とセンサ コイルを別のマイコン システムに接続することや、単一のシステムで複数のセンサを使用することができます。付属の GUI はフレキシビリティの最大化とシステムのプロトタイプ製作の迅速化を可能にします。
評価のステップ
ステップ 1:LDC1101EVM を購入します
ステップ 2:LDC1101EVM ユーザー ガイドと GUI をダウンロードします
ステップ 3:推奨の付加的コンテンツをダウンロードし、参照します
- LDC センサ デザインと LDC ターゲット デザインの各アプリケーション ノート
- LDC calculator tool (LDC カリキュレータ ツール) は、コイルとデバイス構成の設計に役立ちます
- この評価基板に関するその他のリソースについては、LDC1101 の技術資料のページをご覧ください。
特長
- 1.8V での LDC1101 動作を実証します
- ボード上の複数のミシン目により、評価とシステム設計両方で最大のフレキシビリティが得られます
- 付属の GUI により、コンセプトの迅速なデモとデータ キャプチャが可能
- 取り外し可能なサンプル センサ コイルが付属
- 動作に追加の部品は必要ありません
- LDC からの最大 183ksps の出力データ サンプリング レート
誘導形近接センサ対応 AFE
購入と開発の開始
評価ボード
LDC1101EVM — LDC1101 1.8V、高分解能インダクタンス - デジタル・コンバータ評価モジュール
LDC1101EVM — LDC1101 1.8V、高分解能インダクタンス - デジタル・コンバータ評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNOC032 — LDC1101EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
SNOC032 — LDC1101EVM GUI
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc032 or www.ti.com/lit/xx/snoc032/snoc032.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC032. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LDC1101EVM User's Guide | 2015/05/29 | |||
| 証明書 | LDC1101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2018/09/21 |