LM25137F-Q1-EVM5D3

LM25137F-Q1 評価基板

LM25137F-Q1-EVM5D3

ご注文はこちら

概要

LM25137-Q1-EVM5D3 の評価基板 (EVM) は、ASIL D または SIL 3 までの機能安全アプリケーションを想定した、LM(2)5137-Q1 デュアル同期整流降圧コントローラを提示できる設計を採用しています。この 評価基板 (EVM) は 6.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、5Vと 3.3V の安定化出力で、出力あたり最大 20A の負荷電流を供給します。

特長
  • ASIL D または SIL 3 までの機能安全アプリケーション向け、デュアルチャネル、同期整流降圧コントローラ
  • 6.5V ~ 36V の入力電圧範囲、5V と 3.3V の安定化デュアル出力
  • 最大 20A の負荷電流 (IMON1 と IMON2 の各アナログ出力を使用して監視)
  • 440kHz のフリーランニング スイッチング周波数。外部クロック信号と同期させる場合、周波数を 20% 引き上げる、または 20% 引き下げることが可能
  • MOSFET、インダクタ、コンデンサなどを含め、車載グレードの各種電力段部品
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している、小型フットプリントのプリント基板 (PCB) レイアウト
DC/DC コントローラ
LM25137 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137F 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM25137F-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137F 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137F-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM25137 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137F 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM25137F-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137F 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137F-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 評価基板 LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 評価基板
ダウンロードオプション

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

close
バージョン: B6
リリース日: 2025/08/11

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
製品
DC/DC コントローラ
LM25137 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM25137F 42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM25137F-Q1 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ LM5137F 80V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ LM5137F-Q1 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 評価基板 LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM25137-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/22
証明書 LM25137F-Q1-EVM5D3 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/07/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。