ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM25137-Q1

アクティブ

車載対応、42V、100% のデューティ サイクル対応、デュアルチャネルの同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.096 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.000012 Number of phases 4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.096 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.000012 Number of phases 4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 機能安全準拠オプション – ASIL B および ASIL D – リクエストにより入手可能
  • デュアルチャネル、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 4V~42V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • 100% デューティ サイクルに対応するチャージ ポンプ ゲート ドライバ
  • 2 つのインターリーブ同期整流降圧チャネル
    • 2 チャネルまたは単一出力多相
    • 最大 4 相にスタック可能
    • SYNC In および SYNC Out 機能
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
    • 独立した ENABLE および PGOOD 機能
    • 可変出力電圧ソフト スタート
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン保護
  • 超低 EMI 要件向けの設計
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
    • スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
  • ウェッタブル フランク付き VQFN-36 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM25137-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 機能安全準拠オプション – ASIL B および ASIL D – リクエストにより入手可能
  • デュアルチャネル、同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 4V~42V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • 100% デューティ サイクルに対応するチャージ ポンプ ゲート ドライバ
  • 2 つのインターリーブ同期整流降圧チャネル
    • 2 チャネルまたは単一出力多相
    • 最大 4 相にスタック可能
    • SYNC In および SYNC Out 機能
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • ヒカップ モードによる過電流の内部保護
    • 独立した ENABLE および PGOOD 機能
    • 可変出力電圧ソフト スタート
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン保護
  • 超低 EMI 要件向けの設計
    • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
    • スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
  • ウェッタブル フランク付き VQFN-36 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM25137-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM25137-Q1 は、42V の同期整流降圧 DC/DC コントローラ ファミリであり、機能安全を実現するための次の 3 つのオプションが用意されています。ASIL B、ASIL D 対応。インターリーブ方式のスタック可能なピーク電流モード アーキテクチャにより、容易なループ補償、高速な過渡応答、優れた負荷 / ライン制御、並列化した相での正確なカレント シェア (電流共有) を実現し、より大きな出力電流に対応します。

最小オン時間 22ns のハイサイドスイッチは大きい降圧率に対応できるため、12V および 24V の車載用入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。LM25137-Q1 は、最低 4V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じて 100% のデューティ サイクルでも動作できます。無負荷時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 9µA であるため、バッテリ駆動の車載用システムの動作時間を延長できます。

CISPR 25 および車載用 EMI 要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。大電流 MOSFET ゲート ドライバは、適応的にタイミングを制御し、スイッチング遷移時のボディ ダイオードの導通を最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の熱および EMI 性能を高めます。入力コンデンサのリップル電流を小さくし、EMI フィルタを小型化するために、2 つの出力の 180° インターリーブ動作もサポートしています。90° 位相差のあるクロック出力は、カスケード、マルチチャネル、またはマルチフェーズ電力段に最適です。スイッチング周波数は、抵抗により最大 2.2MHz まで設定可能で、最大 2.5MHz の外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途でビート周波数を除去できます。

LM25137-Q1 のその他の機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能な PFM モードによる軽負荷時消費電流の低減、設定可能なソフトスタート機能、オープンドレインの PG フラグによるフォルト報告と出力監視、独立したイネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ (VIN または VOUT1 から電源を供給)、ヒカップモード過負荷保護、自動回復機能付きサーマルシャットダウン保護があります。電流検出では、インダクタの DCR を使用して最高水準の効率を実現できます。また、オプションのシャント抵抗を使用すれば、高精度を実現できます。

LM25137-Q1 コントローラは、車載用アプリケーション向けの AEC-Q100 グレード 1 に認定済みであり、6mm × 6mm の熱特性強化された 36 ピンの VQFN パッケージに搭載されています。また、信頼性向上のための追加ピンクリアランスとウェッタブルフランクピン付きで、製造中の光学検査が容易になります。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の向上が求められるアプリケーションに最適なポイントオブロードレギュレータを選択できます。

LM25137-Q1 は、42V の同期整流降圧 DC/DC コントローラ ファミリであり、機能安全を実現するための次の 3 つのオプションが用意されています。ASIL B、ASIL D 対応。インターリーブ方式のスタック可能なピーク電流モード アーキテクチャにより、容易なループ補償、高速な過渡応答、優れた負荷 / ライン制御、並列化した相での正確なカレント シェア (電流共有) を実現し、より大きな出力電流に対応します。

最小オン時間 22ns のハイサイドスイッチは大きい降圧率に対応できるため、12V および 24V の車載用入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。LM25137-Q1 は、最低 4V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じて 100% のデューティ サイクルでも動作できます。無負荷時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 9µA であるため、バッテリ駆動の車載用システムの動作時間を延長できます。

CISPR 25 および車載用 EMI 要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。大電流 MOSFET ゲート ドライバは、適応的にタイミングを制御し、スイッチング遷移時のボディ ダイオードの導通を最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の熱および EMI 性能を高めます。入力コンデンサのリップル電流を小さくし、EMI フィルタを小型化するために、2 つの出力の 180° インターリーブ動作もサポートしています。90° 位相差のあるクロック出力は、カスケード、マルチチャネル、またはマルチフェーズ電力段に最適です。スイッチング周波数は、抵抗により最大 2.2MHz まで設定可能で、最大 2.5MHz の外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途でビート周波数を除去できます。

LM25137-Q1 のその他の機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能な PFM モードによる軽負荷時消費電流の低減、設定可能なソフトスタート機能、オープンドレインの PG フラグによるフォルト報告と出力監視、独立したイネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ (VIN または VOUT1 から電源を供給)、ヒカップモード過負荷保護、自動回復機能付きサーマルシャットダウン保護があります。電流検出では、インダクタの DCR を使用して最高水準の効率を実現できます。また、オプションのシャント抵抗を使用すれば、高精度を実現できます。

LM25137-Q1 コントローラは、車載用アプリケーション向けの AEC-Q100 グレード 1 に認定済みであり、6mm × 6mm の熱特性強化された 36 ピンの VQFN パッケージに搭載されています。また、信頼性向上のための追加ピンクリアランスとウェッタブルフランクピン付きで、製造中の光学検査が容易になります。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の向上が求められるアプリケーションに最適なポイントオブロードレギュレータを選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25137-Q1 車載、 4V ~ 42V 、100% デューティサイクル対応、デュアルチャネル同期整流降圧コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 10日
機能安全情報 LM25137-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 7月 2日
証明書 LM25137F-Q1-EVM5D3 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 23日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 評価基板

LM25137-Q1-EVM5D3 の評価基板 (EVM) は、ASIL D または SIL 3 までの機能安全アプリケーションを想定した、LM(2)5137-Q1 デュアル同期整流降圧コントローラを提示できる設計を採用しています。この 評価基板 (EVM) は 6.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、5Vと 3.3V の安定化出力で、出力あたり最大 20A の負荷電流を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 評価基板

LM5137F-Q1-EVM12V 評価基板 (EVM) は、LM5137F-Q1 同期整流降圧コントローラを提示する目的で設計されています。この評価基板は、36V ~ 72Vの入力電圧範囲にわたって 2 相インターリーブ設計で動作し、12V の安定化出力で最大 20A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137, LM5137-Q1, LM25137 and LM25137-Q1 controller family, which is intended for functional safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator in a single- or (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PCB レイアウト

LM5137-Q1 EVM PCB Layout Files

SNVMCE0.ZIP (1987 KB)
リファレンス・デザイン

PMP23591 — 20VIN ~ 60VIN、600W、車載 GaN スイッチ搭載 2 相降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、公称 48V 入力から安定化された 12V 出力を生成します。このデザインは、最大 50A の電流、および相あたり最大 25A の電流を処理できます。LM5137F-Q1 コントローラは、ゲート ドライバを内蔵した LMG2100R026 ハーフブリッジ窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) にスイッチング信号を供給します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41158 — 450W 4 相インターリーブ降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、4 相インターリーブ降圧コンバータを示します。LM5137F-Q1 をコントローラとして使用すると、機能安全に関する 3 つのオプションを備えたコンバータを実現できます。ASIL B および ASIL D に対応。このコンバータは 6.5V ~ 36V の広い範囲で動作し、出力あたり最大 42A の負荷電流で 1% 未満の設定ポイント精度を達成して 4.5V の通常出力を供給します。このコンバータは動的な位相減少を適用して、出力ごとに 15mA で 81% の効率を実現し、1μs の出力電流が 21A から 86A に急増したときに ±8.3% (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian