LM2661-3-4EVAL
スイッチド・キャパシタ電圧コンバータ
LM2661-3-4EVAL
概要
LM2661、LM2663、LM2664 は、CMOS チャージ・ポンプ電圧コンバータ・ファミリの製品です (表 2)。各製品は 2 個の小型コンデンサを使用し、インダクタをベースとするコンバータのコスト、サイズ、EMI (電磁干渉) を犠牲にすることなく、電圧反転または電圧倍増を実現します。各デバイスはシャットダウン機能を搭載しているほか、LM2661 と LM2663 には外部ソース (クロック供給源) を基準にしてクロック・オシレータを動作させる機能もあります。また、LM2661 と LM2663 は外部コンデンサを使用して、クロックを低速にすることもできます。これらの回路は小型で低プロファイルなので、携帯電話やスマートフォン、ノート PC、オペアンプ向け電源、インターフェイス向け電源、医療機器、PDA、ハンドヘルド機器に最適です。
購入と開発の開始
評価ボード
LM2661/3/4EVAL/NOPB — Switched Capacitor Voltage Converter
LM2661/3/4EVAL/NOPB — Switched Capacitor Voltage Converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1142 LM2661/3/4 Evaluation Board (Rev. C) | 2013/04/30 | |||
| 証明書 | LM2661/3/4EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LM2661/3/4EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |