LM2664
- Inverts Input Supply Voltage
- SOT23-6 Package
- 12
Typical Output Impedance - 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
- 1µA Typical Shutdown Current
The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of +1.8V to +5.5V to the corresponding negative voltage of -1.8V to -5.5V. The LM2664 uses two low cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.
The LM2664 operates at 160 kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1 µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery powered systems. The device is in SOT-23-6 package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM2664 Switched Capacitor Voltage Converter (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2005年 9月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM2661-3-4EVAL — スイッチド・キャパシタ電圧コンバータ
LM2661、LM2663、LM2664 は、CMOS チャージ・ポンプ電圧コンバータ・ファミリの製品です (表 2)。各製品は 2 個の小型コンデンサを使用し、インダクタをベースとするコンバータのコスト、サイズ、EMI (電磁干渉) を犠牲にすることなく、電圧反転または電圧倍増を実現します。各デバイスはシャットダウン機能を搭載しているほか、LM2661 と LM2663 には外部ソース (クロック供給源) を基準にしてクロック・オシレータを動作させる機能もあります。また、LM2661 と LM2663 (...)
TIDA-010987 — ロゴスキー コイル電流センサのリファレンス デザイン
TIDA-010089 — 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン
PMP15038 — バッテリ テスト システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス デザイン
PMP15043 — バッテリ テスト システム向け 6A、電流精度 0.05% 電源ソリューションのリファレンス デザイン
TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン
TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン
TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン
TIDA-010087 — 100A、2 相、デジタル制御バッテリ テスタのリファレンス デザイン
TIDA-010077 — ロボット アプリケーション向け、障害物と絶壁の検出、立ち往生の防止、オールインワン (一体型) のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。