ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

定電流シャットダウン・モード搭載、200mA、スイッチト・キャパシタ電圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) -5.5 Features Enable, Unregulated Switching frequency (min) (kHz) 27.5 Switching frequency (max) (kHz) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (µA) 1300 Type Charge pump
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) -5.5 Features Enable, Unregulated Switching frequency (min) (kHz) 27.5 Switching frequency (max) (kHz) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (µA) 1300 Type Charge pump
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 入力電圧の反転、倍電圧を出力
  • SO-8 パッケージで供給
  • 出力インピーダンス3.5Ω (typ)
  • 変換効率86% (typ) @ 200mA
  • 周波数選択機能20/150kHz (LM2662)
  • 低電流シャットダウン機能(LM2663)
  • 入力電圧の反転、倍電圧を出力
  • SO-8 パッケージで供給
  • 出力インピーダンス3.5Ω (typ)
  • 変換効率86% (typ) @ 200mA
  • 周波数選択機能20/150kHz (LM2662)
  • 低電流シャットダウン機能(LM2663)

LM2662/2663 は、+ 1.5V から+ 5.5Vまでの正電圧をその対応する負電圧に変換できるCMOS チャージポンプ電圧コンバータで す。LM2662/2663 は、2 つの安価なコンデンサを使い200mAの出力を取り出すことができます。また、コイルを使用したコンバー タに比べコスト、サイズ、EMI が減少します。消費電流はわずか300µA で、効率は90%以上なので、バッテリ機器に最適です。 LM2662/2663 は、電圧ダブラーとしても使用できます。

発振器の周波数はOSC ピンに接続するコンデンサで低く調整できます。また、OSCピンに外部クロックを供給してLM2662/2663 を動作させます。LM2662 はFCピンで、20kHzと150kHz の周波数を選択できます。LM2663 はFCピンの代わりにSDピンがあ り、シャットダウン機能を備えており、消費電流を10μA まで低減できます。LM2663 の発振周波数は150kHz ( 固定) です。

LM2662/2663 は、+ 1.5V から+ 5.5Vまでの正電圧をその対応する負電圧に変換できるCMOS チャージポンプ電圧コンバータで す。LM2662/2663 は、2 つの安価なコンデンサを使い200mAの出力を取り出すことができます。また、コイルを使用したコンバー タに比べコスト、サイズ、EMI が減少します。消費電流はわずか300µA で、効率は90%以上なので、バッテリ機器に最適です。 LM2662/2663 は、電圧ダブラーとしても使用できます。

発振器の周波数はOSC ピンに接続するコンデンサで低く調整できます。また、OSCピンに外部クロックを供給してLM2662/2663 を動作させます。LM2662 はFCピンで、20kHzと150kHz の周波数を選択できます。LM2663 はFCピンの代わりにSDピンがあ り、シャットダウン機能を備えており、消費電流を10μA まで低減できます。LM2663 の発振周波数は150kHz ( 固定) です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2662/LM2663 スイッチト・キャパシタ型電圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2008年 6月 9日
ホワイト・ペーパー The Forgotten Converter 2015年 6月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2661-3-4EVAL — スイッチド・キャパシタ電圧コンバータ

LM2661、LM2663、LM2664 は、CMOS チャージ・ポンプ電圧コンバータ・ファミリの製品です (表 2)。各製品は 2 個の小型コンデンサを使用し、インダクタをベースとするコンバータのコスト、サイズ、EMI (電磁干渉) を犠牲にすることなく、電圧反転または電圧倍増を実現します。各デバイスはシャットダウン機能を搭載しているほか、LM2661 と LM2663 には外部ソース (クロック供給源) を基準にしてクロック・オシレータを動作させる機能もあります。また、LM2661 と LM2663 (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ