LM3102EVAL

SIMPLE SWITCHER 1MHz、2.5A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ

概要

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current limit
  • Output over-voltage protection
  • Precision internal reference for an adjustable output voltage down to 0.8V
  • Thermal shutdown

 

特長
  • Input voltage range of 4.5V -42V
  • 2..5A output current
  • 0.8V, ±1.5% reference
  • Integrated dual N-Channel main and synchronous MOSFETs
  • Thermally enhanced eTSSOP-20 package

Applications:

  • 5VDC, 12VDC, 24VDC, 12VAC, and 24VAC systems
  • Embedded Systems
  • Industrial Control
  • Automotive Telematics and Body Electronics
  • Point of Load Regulators
  • Storage Systems
  • Broadband Infrastructure
  • Direct Conversion from 2/3/4 Cell Lithium Batteries Systems

 

DC/DC converters
LM3102 1MHz 2.5A同期整流降圧型レギュレータ LM3102-Q1 1MHz 2.5A同期整流降圧型レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3102EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER 1MHz、2.5A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3102EVAL/NOPB SIMPLE SWITCHER 1MHz、2.5A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM3102EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013/04/29
アプリケーション・ノート AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 2013/04/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。