ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM3102-Q1

アクティブ

1MHz 2.5A同期整流降圧型レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMQ66430-Q1 アクティブ 車載対応、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI、36V、3A 同期整流降圧コンバータ Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 94
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 外付け部品点数が少なく、小型
  • セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサ接続により安定動作
  • ループ補償が不要
  • DCM動作により軽負荷時に高効率を実現
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 超高速の過渡応答
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • スイッチング周波数を最高1MHzまでプログラム可能
  • バレー電流制限
  • 出力過電圧保護
  • 高精度の内部基準電圧により最小0.8Vまでの可変出力電圧に対応
  • サーマル・シャットダウン
  • 主な仕様
    • 入力電圧範囲: 4.5V~42V
    • 2.5Aの出力電流
    • 基準電圧: 0.8V、±1.5%
    • デュアルNチャネル・メイン/同期整流MOSFET内蔵
    • 熱的に強化された 20ピン HTSSOP パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM3102-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 外付け部品点数が少なく、小型
  • セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサ接続により安定動作
  • ループ補償が不要
  • DCM動作により軽負荷時に高効率を実現
  • プリバイアス・スタートアップ
  • 超高速の過渡応答
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • スイッチング周波数を最高1MHzまでプログラム可能
  • バレー電流制限
  • 出力過電圧保護
  • 高精度の内部基準電圧により最小0.8Vまでの可変出力電圧に対応
  • サーマル・シャットダウン
  • 主な仕様
    • 入力電圧範囲: 4.5V~42V
    • 2.5Aの出力電流
    • 基準電圧: 0.8V、±1.5%
    • デュアルNチャネル・メイン/同期整流MOSFET内蔵
    • 熱的に強化された 20ピン HTSSOP パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM3102-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM3102-Q1 同期整流降圧型コンバータは、高効率でコスト効率の優れた降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。このデバイスは、最低 0.8V の出力電圧で 2.5A の負荷電流を供給できます。デュアル N チャネル同期整流 MOSFET スイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。

他のほとんどの COT レギュレータとは異なり LM3102-Q1 は、出力コンデンサの ESR に依存せずに安定性を確保でき、ESR が非常に小さい出力コンデンサ (セラミック・コンデンサなど) を使った場合でも極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品で設定でき、最大 1MHz です。VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO) 、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブ UVLO などの保護回路が内蔵されています。LM3102-Q1 は、熱的に強化された 20 ピンの HTSSOP パッケージで供給されます。

LM3102-Q1 同期整流降圧型コンバータは、高効率でコスト効率の優れた降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。このデバイスは、最低 0.8V の出力電圧で 2.5A の負荷電流を供給できます。デュアル N チャネル同期整流 MOSFET スイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。

他のほとんどの COT レギュレータとは異なり LM3102-Q1 は、出力コンデンサの ESR に依存せずに安定性を確保でき、ESR が非常に小さい出力コンデンサ (セラミック・コンデンサなど) を使った場合でも極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品で設定でき、最大 1MHz です。VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO) 、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブ UVLO などの保護回路が内蔵されています。LM3102-Q1 は、熱的に強化された 20 ピンの HTSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3102-Q1 車載用 1MHz、2.5A 同期整流降圧型レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 5月 23日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
ユーザー・ガイド AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013年 4月 29日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM3100(1.5A)/02(2.5A)/03(0.75A)製品概要 2012年 8月 19日
ユーザー・ガイド AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design 2007年 10月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3102EVAL — SIMPLE SWITCHER 1MHz、2.5A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3102 PSpice Transient Model

SNVM096.ZIP (225 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Line Transient Reference Design

SNVM068.TSC (186 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM070.TSC (185 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM071.TSC (211 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Steady Transient Reference Design

SNVM069.TSC (209 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM3102 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM067.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM3102 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM920.ZIP (3 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian