LM3102
- 外付け部品点数が少なく、小型
- セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサ接続により安定動作
- ループ補償が不要
- DCM動作により軽負荷時に高効率を実現
- プリバイアス・スタートアップ
- 超高速の過渡応答
- プログラミング可能なソフトスタート
- スイッチング周波数を最高1MHzまでプログラム可能
- バレー電流制限
- 出力過電圧保護
- 高精度の内部基準電圧により最小0.8Vまでの可変出力電圧に対応
- サーマル・シャットダウン
- 主な仕様
- 入力電圧範囲: 4.5V~42V
- 2.5Aの出力電流
- 基準電圧: 0.8V、±1.5%
- デュアルNチャネル・メイン/同期整流MOSFET内蔵
- 放熱特性の優れたHTSSOP-20パッケージ
LM3102は同期整流降圧型コンバータであり、高効率でコスト効果の高い降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。最小0.8Vの出力電圧で2.5Aの負荷電流を供給できます。Nチャネル同期整流型デュアルMOSFETスイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。
LM3102は、COT制御方式のその他のレギュレータとは異なり、出力コンデンサのESRに依存せずに安定性を確保することが可能で、セラミック・コンデンサなど、ESRの非常に小さい出力コンデンサを接続した場合に極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償回路が不要となるため、負荷過渡応答が高速になり、単純な回路構成を実現できます。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。
VCC低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブUVLOの各保護回路を内蔵しています。LM3102は放熱特性の優れたHTSSOP-20パッケージで供給される一方、出力電流が低い薄型のDSBGAチップスケール・パッケージでも供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM3102EVAL — SIMPLE SWITCHER 1MHz、2.5A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ
- Low component count and small solution size
- Stable with ceramic and other low ESR capacitors
- No loop compensation required
- High efficiency at a light load by DCM operation
- Pre-bias startup
- Ultra-fast transient response
- Programmable soft-start
- Programmable switching frequency up to 1 MHz
- Valley current (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LM3102 TINA-TI Line Transient Reference Design
SNVM068.TSC (186 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM3102 TINA-TI Load Transient Reference Design
SNVM070.TSC (185 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM3102 TINA-TI Startup Transient Reference Design
SNVM071.TSC (211 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM3102 TINA-TI Steady Transient Reference Design
SNVM069.TSC (209 KB) - TINA-TI Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YPA) | 28 | Ultra Librarian |
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。