LM43600PWPEVM

LM43600PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

LM43600PWPEVM

ご注文はこちら

概要

The LM43600PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43600PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 0.5A.

特長
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation
  • Frequency synchronization
DC/DC converters
LM43600 3.5V ~ 36V、500mA の同期整流降圧電圧コンバータ LM43600-Q1 車載認証済み、3.5V ~ 36V、0.5A、同期整流降圧型電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM43600PWPEVM — LM43600PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM43600PWPEVM LM43600PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM43600 EVM User's Guide 2014/04/16
証明書 LM43600PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02