LM43602PWPEVM
LM43602 評価モジュール
LM43602PWPEVM
概要
The Texas Instruments LM43602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM43602 Wide-Vin Simple Switcher ® 2A Buck Regulator. The device offers configurability in output voltage (1.0V to 28V), synchronous rectification and adjustable frequency range from 200 kHz up to 2.2MHz. It also offers external frequency synchronization, power good flag, precision enable to program UVLO and internal compensation. The LM43602EVM is configured for an output voltage of 3.3V and a switching frequency of 500 kHz.
特長
- 2A output current
- Input voltage range 3.5V to 36V
- 30 µA quiescent current switching
- Synchronous rectification
- Adjustable frequency range of 200kHz-2.2MHz (500kHz default)
- Internal compensation
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM43602PWPEVM — LM43602PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
LM43602PWPEVM — LM43602PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM43602 EVM User's Guide | 2014/03/13 | |||
| 証明書 | LM43602PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |