LM5019EVAL
LM5019 同期整流・降圧、評価基板
LM5019EVAL
概要
The LM5019 evaluation board provides the designer with a fully functional buck regulator employing the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.
特長
- Input Voltage Range: 12.5V to 100V
- Output Voltage: 10V
- Output Current 100 mA
- Nominal Switching Frequency ~ 440 kHz
- Measured Efficiency: 88.4% at 300 mA and VIN = 24V
- Board Size 5.5 cm x 4.5 cm
購入と開発の開始
評価ボード
LM5019EVAL/NOPB — LM5019 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧レギュレータの評価ボード
LM5019EVAL/NOPB — LM5019 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧レギュレータの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2240 LM5019 Isolated Evaluation Board (Rev. A) | 2013/04/30 | |||
| 証明書 | LM5019EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) | 2013/08/13 |