LM5023-2NBEVM

LM5023-2EVM ノートブック・アダプタ

LM5023-2NBEVM

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.

特長
  • Standby power <30mW
  • Output voltage regulation <1%
  • Efficiency >88%
AC/DC controllers
LM5023 AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ

 

シャント電圧リファレンス
LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5023-2NBEVM — LM5023 19V~65W ノート PC アダプタの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5023-2NBEVM LM5023 19V~65W ノート PC アダプタの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNVC212.ZIP (218 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM5023-2NBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート LM5023-2EVM Notebook Adapter 2013/02/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。