LM5122EVM-2PH
LM5122EVM-2PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール
LM5122EVM-2PH
概要
The LM5122EVM-2PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional dual phase synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 28V output at up to 7A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.
特長
- 9V to 20V Input Range
- 28V/7.0A output
- 250kHz switching frequency
- Pulse Skipping at light load
- Dual Phase Interleaved Operation
購入と開発の開始
評価ボード
LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール
LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 同期整流・昇圧コントローラ評価モジュール
計算ツール
LM5122-BOOST-CALC — LM5122 quick start calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5122-BOOST-CALC — LM5122 quick start calculator
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LM5122 Quickstart Calculator tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM5122 as regulation IC.
Version History
1.0.0 Initial Release
1.1.0 Adjusted compensation network calculation
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5122EVM-2PH User's Guide | 2013/04/22 | |||
| 証明書 | LM5122EVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |