LM5123EVM-BST
LM5123 昇圧コントローラの評価基板
LM5123EVM-BST
概要
LM5123EVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い同期整流昇圧コントローラである LM5123-Q1 の機能と性能を提示します。標準構成は、9V ~ 18V の入力電圧範囲を受け入れ、440kHz のスイッチング周波数で動作して、24V の安定化出力で 100W を供給する設計を採用しています。LM5123-Q1 の TRK ピンを使用して出力電圧を動的に変更することが可能で、最大 45V で 100W を供給できます。
この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。低静止電流 (IQ) 動作、複数の内部帰還抵抗、VIN が VOUT を上回っているときのバイパス モード動作、出力電圧の動的トラッキング、パワー グッド (PGOOD) インジケータ、プログラマブルな周波数ディザリング、プログラマブルな低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護という機能を搭載しています。
特長
- 入力電圧範囲:9V ~ 18V
- 出力電圧 24V で 100W
- 440kHz のスイッチング周波数
- 出力電圧は動的に構成可能であり、最大 45V で 100W を供給
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM5123EVM-BST — LM5123 boost controller evaluation module
LM5123EVM-BST — LM5123 boost controller evaluation module
計算ツール
SLVRBJ1 — LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
SLVRBJ1 — LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbj1 or www.ti.com/lit/xx/slvrbj1/slvrbj1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBJ1. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5123EVM-BST Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/06 | ||
| 証明書 | LM5123EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021/12/07 |