ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM5123-Q1

アクティブ

2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Bypass Mode, Enable, Frequency synchronization, Improved max. duty cycle, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.000011 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Bypass Mode, Enable, Frequency synchronization, Improved max. duty cycle, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.000011 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 車載用バッテリ駆動アプリケーションの広い動作範囲に適合
    • 3.8V ~ 42V の入力動作範囲
    • VOUT を 5V~20V または 15V~57V に動的にプログラム可能
    • BIAS ≧ 3.8V のときの最小昇圧入力電圧 0.8V
    • VSUPPLY > VLOAD のときバイパス動作
  • バッテリ ドレインの最小化
    • シャットダウン電流 ≤ 3µA
    • 自動的なモード遷移
    • ディープ スリープ時のバッテリ ドレイン ≤ 11µA (バイパス動作、チャージ ポンプ オフ)
    • ディープ スリープ時のバッテリ ドレイン ≤ 38µA (バイパス動作、チャージ ポンプ オン)
    • スリープ時の BIAS IQ ≤ 13µA (スキップ モード)
    • 強力な 5V MOSFET ドライバ
  • 小さなソリューション サイズと低コスト
    • 最大スイッチング周波数:2.2 MHz
    • ブート ダイオード内蔵
    • VIN に対する定ピーク電流制限
    • DCR インダクタ電流センシングをサポート
    • ウェッタブル フランク付き QFN-20
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • スイッチング モードを選択可能 (FPWM、ダイオード エミュレーション、スキップ モード)
  • EMI 低減
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • 鉛レス パッケージ
  • プログラマビリティとフレキシビリティ
    • 動的 VOUT トラッキング
    • 動的なスイッチング周波数のプログラミング
    • プログラマブル ライン UVLO
    • 可変ソフト スタート
    • アダプティブ デッドタイム制御
    • PGOOD インジケータ
  • 保護機能内蔵
    • サイクルごとのピーク電流制限
    • 過電圧保護
    • HB-SW 短絡保護
    • サーマル シャットダウン
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 車載用バッテリ駆動アプリケーションの広い動作範囲に適合
    • 3.8V ~ 42V の入力動作範囲
    • VOUT を 5V~20V または 15V~57V に動的にプログラム可能
    • BIAS ≧ 3.8V のときの最小昇圧入力電圧 0.8V
    • VSUPPLY > VLOAD のときバイパス動作
  • バッテリ ドレインの最小化
    • シャットダウン電流 ≤ 3µA
    • 自動的なモード遷移
    • ディープ スリープ時のバッテリ ドレイン ≤ 11µA (バイパス動作、チャージ ポンプ オフ)
    • ディープ スリープ時のバッテリ ドレイン ≤ 38µA (バイパス動作、チャージ ポンプ オン)
    • スリープ時の BIAS IQ ≤ 13µA (スキップ モード)
    • 強力な 5V MOSFET ドライバ
  • 小さなソリューション サイズと低コスト
    • 最大スイッチング周波数:2.2 MHz
    • ブート ダイオード内蔵
    • VIN に対する定ピーク電流制限
    • DCR インダクタ電流センシングをサポート
    • ウェッタブル フランク付き QFN-20
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • スイッチング モードを選択可能 (FPWM、ダイオード エミュレーション、スキップ モード)
  • EMI 低減
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • 鉛レス パッケージ
  • プログラマビリティとフレキシビリティ
    • 動的 VOUT トラッキング
    • 動的なスイッチング周波数のプログラミング
    • プログラマブル ライン UVLO
    • 可変ソフト スタート
    • アダプティブ デッドタイム制御
    • PGOOD インジケータ
  • 保護機能内蔵
    • サイクルごとのピーク電流制限
    • 過電圧保護
    • HB-SW 短絡保護
    • サーマル シャットダウン

LM5123-Q1 デバイスは、広い入力電圧範囲に対応した同期整流昇圧コントローラであり、ピーク電流モード制御を採用しています。

LM5123-Q1 デバイスは、広い入力電圧範囲に対応した同期整流昇圧コントローラであり、ピーク電流モード制御を採用しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5121-Q1 アクティブ 車載対応、接続解除スイッチ制御機能搭載、3 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧 Use LM5121-Q1 if input disconnect function is required
LM5122-Q1 アクティブ 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ Use LM5122-Q1 in cases requiring Vin >42V
LM51231-Q1 アクティブ 2.2MHz 広い入力電圧範囲 (VIN) 同期整流昇圧コントローラ、出力電圧トラッキング付き LM51231-Q1 is a spin of the LM5123-Q1 which has negative current limit active in bypass mode
LM5152-Q1 アクティブ 車載対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ LM5152-Q1 support lower Vout if > 20V is not required 

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5123-Q1 2.2MHz 広い入力電圧範囲 (VIN)、低い静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ、VOUT トラッキング付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 3日
アプリケーション・ノート LM5123 を使用して昇圧コンバータを設計する方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 17日
ホワイト・ペーパー 低消費電力アプリケーションで低静止 電流 (IQ) の課題を克服 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
ホワイト・ペーパー Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
技術記事 Creating an immersive automotive audio experience with higher output power and Cla PDF | HTML 2022年 2月 22日
機能安全情報 LM5123-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 11月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5123EVM-BST — LM5123 昇圧コントローラの評価基板

LM5123EVM-BST 評価基板は、入力電圧範囲の広い同期整流昇圧コントローラである LM5123-Q1 の機能と性能を提示します。標準構成は、9V ~ 18V の入力電圧範囲を受け入れ、440kHz のスイッチング周波数で動作して、24V の安定化出力で 100W を供給する設計を採用しています。LM5123-Q1 の TRK ピンを使用して出力電圧を動的に変更することが可能で、最大 45V で 100W を供給できます。

この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。低静止電流 (IQ) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5123-Q1 PSpice Average Model

SLVMDI5.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5123-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMDI1B.ZIP (106 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5123-Q1-DESIGNCALC — LM5123-Q1 クイックスタート カリキュレータ

LM5123-Q1向けのクイックスタートデザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、電源エンジニアが上記のコントローラをベースとする DC/DC 昇圧コンバータを容易に設計できるように支援します。このツールは、アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
計算ツール

SLVRBJ1 LM5123-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

Welcome to the quickstart design tool for LM5123-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC boost converter based on the above controller. This tool will help the user expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

TIDA-020033-TD-DESIGN TIDA-020033 test documentation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-020033 — 車載クラス H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、クラス H オーディオと追跡型電源採用のオーディオ サブシステムを紹介します。TAS6584-Q1 オーディオ アンプは、デジタル オーディオ入力のエンベロープを追跡し、LM5123-Q1 の昇圧出力電圧を調整して、外部マイコンなしで電力効率の要件を満たします。このリファレンス デザインは、効率の向上、放熱性能の改善、総フットプリントの低減につながります。加えて、このリファレンス デザインを活用すると、車載オーディオ アーキテクチャの他の部分に対して最小限のソフトウェア変更を加えるだけで、プラグ アンド プレイ対応のクラス H を実装することができます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian