LM5140RWGEVM

LM5140RWGEVM デュアル同期整流型降圧コンバータ評価基板

LM5140RWGEVM

ご注文はこちら

概要

LM5140RWGEVM評価ボードは、ピーク電流モード制御機能を採用したフル機能の降圧電源を提供します。この評価ボードは、3.3V・6A および 5.0V・5A の 2 系統の独立した出力を提供します。定格の入力電圧範囲は 8V 〜 18V で、拡張動作範囲は 3.8V 〜 42V です。  定格スイッチング周波数は 2.2MHz です。

特長
  • VIN:3.8V ~ 42V
  • デュアル出力:3.3V・6A および 5.0V・5A
  • 車載用 AM 帯域を回避するための 2.2MHz 動作
  • 低シャットダウン lQ:10µA
  • 低スタンバイ電流:35µA (1 チャネル有効、無負荷時)

  • LM5140RWGEVM ボード

DC/DC controllers
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5140RWGEVM — LM5140RWGEVM 2 回路、同期整流降圧コンバータの EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 2 回路、同期整流降圧コンバータの EVM

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15032 LM5140-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン TIDA-01534 車載、バッテリ直結型 2 相昇圧コンバータのリファレンス デザイン TIDA-01553 2.5V コールド クランク プロファイルをサポートする車載用バッテリ直結型 VCM のリファレンス デザイン
評価ボード
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM デュアル同期整流型降圧コンバータ評価基板 LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータ高密度評価基板 (EVM)
ダウンロードオプション

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2019/10/31
製品
DC/DC controllers
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP15032 LM5140-Q1 採用、大電流、広い VIN、車載用同期整流降圧コントローラのリファレンスデザイン TIDA-01534 車載、バッテリ直結型 2 相昇圧コンバータのリファレンス デザイン TIDA-01553 2.5V コールド クランク プロファイルをサポートする車載用バッテリ直結型 VCM のリファレンス デザイン
評価ボード
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM デュアル同期整流型降圧コンバータ評価基板 LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータ高密度評価基板 (EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5140 EVM User's Guide 2016/01/12
証明書 LM5140RWGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02