TIDA-01534

バッテリからの電力供給で動作する車載 2 相昇圧コンバータのリファレンス・デザイン

TIDA-01534

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、大出力、広い入力電圧範囲の回路で、2 相構成の同期整流昇圧コントローラを複数使用し、それぞれが診断機能付きで最大 2.5A を供給できる 4 個の切り替え可能な 12V レールを出力します。さらに、2 個の大電流、低電圧レールを生成するデュアル同期整流降圧回路も搭載しています。

特長
  • 9V ~ 20V の広い入力電圧範囲、最小 6V、最大 36V の過渡に対処
  • 2 相の大電流同期整流昇圧コントローラ構成で、代表的な動作条件下で 98% を上回る効率を実現
  • デュアル大電流同期整流出力:5V は公称 3A、3.8V は公称6.5A
  • ゼロ静止電流(IQ)のスマート・ダイオード・コントローラによるバッテリ逆極性保護機能
  • AM ラジオ帯域への干渉が最小
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU493.PDF (10293 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRV88.PDF (461 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRV89.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV90.PDF (421 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV92.ZIP (1704 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEE6.ZIP (1748 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV91.PDF (2276 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25122-Q1AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5140-Q1ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド・スイッチ

TPS1H100-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

計算ツール

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Welcome to the LM5140-1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC synchronous buck converter based on the LM5140-Q1 current-mode controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet (...)

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 2 回路、同期整流降圧コンバータの EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 デュアル同期整流降圧コンバータの高密度評価モジュール(EVM)
Software
計算ツール
LM5140ADESIGN-CALC クイック スタート カリキュレータ、LM5140-Q1 用

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 車載用オフ・バッテリ、デュアル・フェーズ昇圧コンバータのリファレ ンス・デザイン 英語版 2018年 2月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ