LM5146-Q1-EVM12V

同期整流降圧コントローラの評価モジュール

LM5146-Q1-EVM12V

購入

概要

The LM5146-Q1-EVM12V high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5146-Q1 high performance, synchronous buck DC-DC buck controller with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a wide input voltage range of 15 V to 85 V to deliver a fixed 12-V output with better than 1% setpoint accuracy and currents up to 8A. By virtue of the LM5146-Q1's minimum on-time of 40ns, operation at very low duty cycle is feasible. The LM5146-Q1 offers a full suite of protection features to ensure protection of the regulator during fault conditions. These include undervoltage lockout to ensure proper operation duing voltage-sag conditions, programmable soft-start to reduce inrsuh current, hiccup-mode overcurrent protection and thermal shutdown. Precision enable, open-drain PGOOD indicator and SYNC IN /  SYNC OUT features are also provided.




特長
  • 15-V to 85-V input voltage range
  • 12-V output voltage with 1% setpoint accuracy
  • Rated for up to 8 A of load current
  • 400-kHz switching frequency
  • Resistor divider to EN/UVLO to faciltate programmable input voltage UVLO
  • Fully assembled, tested and proven PCB layout with small footprint
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5145-Q1 車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、75V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5146 デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5146-Q1 車載対応、デューティ・サイクル範囲の広い、100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LV5144 95V 同期整流 DC/DC 降圧コントローラ 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5146-Q1-EVM12V — 同期整流降圧コントローラの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LM25145DESIGN-CALC LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

close
最新バージョン
バージョン: A5
リリース日: 19 9 2024
download LM25145_quickstart_calculator_A5.xlsm  — 3247 K

LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
LM5145EVM-HD-20A LM5145 ワイド入力電圧範囲(VIN)、高密度同期整流降圧コントローラの評価モジュール LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラの評価モジュール

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5146-Q1EVM User's Guide 2018年 8月 10日
データシート LM5146-Q1 100V、デューティ・サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 22日
証明書 LM5146-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM5145EVM-HD-20A LM5145 ワイド入力電圧範囲(VIN)、高密度同期整流降圧コントローラの評価モジュール

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
LM5146DESIGN-CALC LM5146-Q1 同期整流降圧コントローラ クイックスタート設計ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ