ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

95V 同期整流 DC/DC 降圧コントローラ 

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 95 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.002 Number of phases 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 95 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.002 Number of phases 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲温度範囲
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 6V~95V の広い入力電圧範囲
    • 接合部温度:125℃ (最大値)
    • フィードバック精度 ±1% の 0.8V 基準電圧
    • 0.8V~60V の可変出力電圧
    • 45ns の t ON(min) により高い V IN/V OUT 比を実現
    • 145ns の t OFF(min) により低ドロップアウトを実現
    • ロスレス R DS(on) またはシャント電流センシング
    • CISPR 11 および CISPR 32 Class B EMI 要件に対して最適化
  • 100kHz~1MHz のスイッチング周波数
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • ダイオード・エミュレーションまたは FPWM を選択可能
  • 標準の V TH MOSFET 用の 7.5V ゲート・ドライバ
    • 14ns のアダプティブ・デッドタイム制御
    • 2.3A ソースおよび 3.5A シンク能力
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • 可変出力電圧ソフト・スタート
    • ヒカップ・モードによる過電流保護
    • ヒステリシス付きの入力 UVLO
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 20 ピンのウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲温度範囲
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 6V~95V の広い入力電圧範囲
    • 接合部温度:125℃ (最大値)
    • フィードバック精度 ±1% の 0.8V 基準電圧
    • 0.8V~60V の可変出力電圧
    • 45ns の t ON(min) により高い V IN/V OUT 比を実現
    • 145ns の t OFF(min) により低ドロップアウトを実現
    • ロスレス R DS(on) またはシャント電流センシング
    • CISPR 11 および CISPR 32 Class B EMI 要件に対して最適化
  • 100kHz~1MHz のスイッチング周波数
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • ダイオード・エミュレーションまたは FPWM を選択可能
  • 標準の V TH MOSFET 用の 7.5V ゲート・ドライバ
    • 14ns のアダプティブ・デッドタイム制御
    • 2.3A ソースおよび 3.5A シンク能力
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • 可変出力電圧ソフト・スタート
    • ヒカップ・モードによる過電流保護
    • ヒステリシス付きの入力 UVLO
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 20 ピンのウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ

LV5144 95-V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 45ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計コストを下げることができます。 LV5144 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、 高性能の産業用制御、ロボット、データ通信、RF アプリケーションに理想的です。

強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。

LV5144 95-V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 45ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計コストを下げることができます。 LV5144 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、 高性能の産業用制御、ロボット、データ通信、RF アプリケーションに理想的です。

強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LV5144 95V、デューティ・サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5146-Q1-EVM12V — 同期整流降圧コントローラ評価基板

LM5146-Q1-EVM12V は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5146-Q1 の性能を広い入力電圧範囲で提示できる設計を採用しています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この製品は 15V ~ 85V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5146-Q1 の最小オン時間は 40ns であるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5146-Q1 (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian