LM5157EVM-FLY
LM5157 フライバック昇圧コンバータ評価基板
LM5157EVM-FLY
概要
LM5157EVM-FLY 評価基板 (EVM) は、フライバック コンバータとして動作する LM5157 の機能と性能を提示し、3 相インバータのゲート ドライバ向けバイアス電源を代表的なアプリケーションとする、複数の出力電圧レールを製作する場合の参考にすることができます。 標準構成は、8V ~ 16V の入力電圧範囲を受け入れ、10V のレギュレーション済み出力で 250mA を供給する設計を採用しています。また、3 個の絶縁型 20V レールは、それぞれ 75mA、75mA、150mA を供給します。 スイッチングは 250kHz で実施します。
特長
- 入力電圧範囲: 8V ~ 16V
- メイン出力: 10V、250mA
- 絶縁型出力 1:20V、75mA
- 絶縁型出力 2:20V、75mA
- 絶縁型出力 3:20V、150mA
- スイッチング周波数: 250kHz
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM5157EVM-FLY — LM5157 flyback boost converter evaluation module
LM5157EVM-FLY — LM5157 flyback boost converter evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5157-Q1 Flyback Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/05/04 | ||
| 証明書 | LM5157EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/30 |