ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、6A/4A、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 1.5 Switch current limit (typ) (A) 7.5 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, Spread Spectrum, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00067 Duty cycle (max) (%) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 1.5 Switch current limit (typ) (A) 7.5 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, Spread Spectrum, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00067 Duty cycle (max) (%) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • バッテリ・アプリケーションの広い動作範囲に適合
    • 2.9V~45V の入力動作範囲
    • 最大出力 48V (絶対最大定格 50V)
    • BIAS ≥ 2.9V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 50V の入力過渡保護
    • バッテリ消費の最小化
      • 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
      • 低い動作電流 (I Q ≤ 670µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 16 ピン QFN パッケージ (3mm × 3mm)
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
    • 高精度の電流制限 ( デバイス比較表を参照)
  • EMI 低減
    • 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
    • リードレス・パッケージ
  • 高い効率と低消費電力
    • R DSON = 45mΩ のスイッチ
    • 高速スイッチング、低スイッチング損失
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • 選択可能なクロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の広い範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定の電流制限
    • 選択可能なヒカップ・モード過負荷保護
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 調整可能なソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5157x を使用するカスタム設計を作成
  • バッテリ・アプリケーションの広い動作範囲に適合
    • 2.9V~45V の入力動作範囲
    • 最大出力 48V (絶対最大定格 50V)
    • BIAS ≥ 2.9V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 50V の入力過渡保護
    • バッテリ消費の最小化
      • 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
      • 低い動作電流 (I Q ≤ 670µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
    • 16 ピン QFN パッケージ (3mm × 3mm)
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
    • 高精度の電流制限 ( デバイス比較表を参照)
  • EMI 低減
    • 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
    • リードレス・パッケージ
  • 高い効率と低消費電力
    • R DSON = 45mΩ のスイッチ
    • 高速スイッチング、低スイッチング損失
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • 選択可能なクロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の広い範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定の電流制限
    • 選択可能なヒカップ・モード過負荷保護
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 調整可能なソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5157x を使用するカスタム設計を作成

LM5157 デバイスは、50V パワー・スイッチを内蔵した入力範囲の広い非同期昇圧コンバータです。

このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。このデバイスは、最低 2.9V のシングル・セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 2.9V を上回っている場合、最低 1.5V の入力電源電圧で動作できます。

BIAS ピンは、最大 45V (絶対最大定格 50V) で動作します。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能です。2.2MHz でのスイッチングにより、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。電源の EMI を低減させるために、このデバイスは、選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能を備えています。これにより、広い周波数範囲にわたって EMI を低減できます。

このデバイスは、入力電圧に対する高精度のピーク電流制限機能を備えています。そのため、パワー・インダクタを必要以上に大きく設計することを避けられます。小さい動作電流とパルス・スキッピング動作により、軽負荷時の効率を改善します。

このデバイスは、過電圧保護、ライン UVLO、サーマル・シャットダウン、選択可能なヒカップ・モード過負荷保護などの保護機能を内蔵しています。その他の機能としては、シャットダウン時の低 I Q、プログラム可能なソフト・スタート、高精度基準電圧、パワー・グッド・インジケータ、外部クロック同期などがあります。

LM5157 デバイスは、50V パワー・スイッチを内蔵した入力範囲の広い非同期昇圧コンバータです。

このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。このデバイスは、最低 2.9V のシングル・セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 2.9V を上回っている場合、最低 1.5V の入力電源電圧で動作できます。

BIAS ピンは、最大 45V (絶対最大定格 50V) で動作します。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能です。2.2MHz でのスイッチングにより、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。電源の EMI を低減させるために、このデバイスは、選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能を備えています。これにより、広い周波数範囲にわたって EMI を低減できます。

このデバイスは、入力電圧に対する高精度のピーク電流制限機能を備えています。そのため、パワー・インダクタを必要以上に大きく設計することを避けられます。小さい動作電流とパルス・スキッピング動作により、軽負荷時の効率を改善します。

このデバイスは、過電圧保護、ライン UVLO、サーマル・シャットダウン、選択可能なヒカップ・モード過負荷保護などの保護機能を内蔵しています。その他の機能としては、シャットダウン時の低 I Q、プログラム可能なソフト・スタート、高精度基準電圧、パワー・グッド・インジケータ、外部クロック同期などがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5157-Q1 アクティブ 6A、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、50V、2.2MHz、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ Automotive grade version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5158 アクティブ デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ Device with higher Vin, Vout capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5157 2.2MHz、広い VIN、50V 昇圧 / SEPIC / フライバック・コンバータ、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 30日
アプリケーション概要 非同期整流昇圧コンバータ設計における軽負荷状況でのパルス スキップ動作の回避 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート How to Implement the Soft Start in a Flyback PDF | HTML 2023年 7月 10日
アプリケーション・ノート How to Design an Isolated Flyback Converter Using LM5157x/LM5158x (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 16日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Coupled Inductor SEPIC Power Stage PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション・ノート How to Design a Boost Converter Using LM5157x, LM5158x... PDF | HTML 2022年 10月 28日
アプリケーション・ノート LM5157x および LM5158x を使用して昇圧コンバータを設計する 方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 10月 28日
証明書 LM5157EVM-SEPIC EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 23日
技術記事 Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology PDF | HTML 2021年 3月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5157EVM-BST — LM5157 昇圧コンバータの評価基板

LM5157EVM-BST 評価基板は、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能を搭載した、入力電圧範囲の広い昇圧コンバータである LM5157 の機能と性能を提示します。標準構成は、3V ~ 9V の入力範囲 (6V 未満の入力の半分までディレーティングした負荷) を受け入れ、2.1MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で 1.6A を供給する設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5157EVM-FLY — LM5157 フライバック昇圧コンバータ評価基板

LM5157EVM-FLY 評価基板 (EVM) は、フライバック コンバータとして動作する LM5157 の機能と性能を提示し、3 相インバータのゲート ドライバ向けバイアス電源を代表的なアプリケーションとする、複数の出力電圧レールを製作する場合の参考にすることができます。  標準構成は、8V ~ 16V の入力電圧範囲を受け入れ、10V のレギュレーション済み出力で 250mA を供給する設計を採用しています。また、3 個の絶縁型 20V レールは、それぞれ 75mA、75mA、150mA を供給します。   スイッチングは 250kHz で実施します。 
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5157EVM-SEPIC — LM5157 SEPIC の評価基板

LM5157EVM-SEPIC 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期 SEPIC コンバータである LM5157 の機能と性能を提示します。標準構成は、4V ~ 32V の入力範囲を受け入れ、2.1MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で最大 1A を供給する設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5157x-Q1 Encrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMC64B.ZIP (193 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5157x-Q1 PSpice Average Model (Encrypted)

SNVMC63.ZIP (53 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVR508 LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVR511 LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for Boost Regulator Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVR512 LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ