データシート
LM5157-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、T A
- 機能安全対応
- 車載バッテリ・アプリケーションの広い動作範囲に適しています。
- 2.9V~45V の入力動作範囲
- 最大出力 48V (絶対最大定格 50V)
- BIAS ≥ 2.9V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
- 最大 50V の入力過渡保護
- バッテリ消費の最小化
- 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
- 低い動作電流 (I Q ≤ 700µA)
- 小さなソリューション・サイズと低コスト
- 最大 2.2MHz のスイッチング周波数
- ウェッタブル・フランク付きの 16 ピンの QFN パッケージ (3mm × 3mm)
- 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラ (フライバック) なしに 1 次側レギュレーションが可能
- クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
- 高精度の電流制限 (デバイス比較表を参照)
- EMI 低減
- 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
- リードレス・パッケージ
- 高い効率と低消費電力
- R DSON = 45mΩ のスイッチ
- 高速スイッチング、低スイッチング損失
- AM 帯域の干渉とクロストークを回避
- (オプション) クロック同期
- スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の広範囲で動的にプログラム可能
- 保護機能内蔵
- 入力電圧範囲全体にわたって一定の電流制限
- 選択可能なヒカップ・モード過負荷保護
- ライン UVLO をプログラム可能
- OVP 保護
- サーマル・シャットダウン
- ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
- 調整可能なソフト・スタート
- PGOOD インジケータ
- WEBENCH Power Designer により、LM5157x-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM5157x-Q1 デバイスは、50V/6.5A (LM5157-Q1) または 50V/4.33A (LM51571-Q1) のパワー・スイッチを内蔵した、入力範囲が広い非同期昇圧コンバータです。
このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。このデバイスは、最低 2.9V のシングル・セル・バッテリで起動できます。バイアス・ピンが 2.9V を上回っている場合、最低 1.5V の入力電源電圧で動作できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM5157EVM-BST — LM5157 昇圧コンバータの評価基板
LM5157EVM-BST 評価基板は、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能を搭載した、入力電圧範囲の広い昇圧コンバータである LM5157 の機能と性能を提示します。標準構成は、3V ~ 9V の入力範囲 (6V 未満の入力の半分までディレーティングした負荷) を受け入れ、2.1MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で 1.6A を供給する設計を採用しています。
評価ボード
LM5157EVM-FLY — LM5157 フライバック昇圧コンバータ評価基板
LM5157EVM-FLY 評価基板 (EVM) は、フライバック コンバータとして動作する LM5157 の機能と性能を提示し、3 相インバータのゲート ドライバ向けバイアス電源を代表的なアプリケーションとする、複数の出力電圧レールを製作する場合の参考にすることができます。 標準構成は、8V ~ 16V の入力電圧範囲を受け入れ、10V のレギュレーション済み出力で 250mA を供給する設計を採用しています。また、3 個の絶縁型 20V レールは、それぞれ 75mA、75mA、150mA を供給します。 スイッチングは 250kHz で実施します。
評価ボード
LM5157EVM-SEPIC — LM5157 SEPIC の評価基板
LM5157EVM-SEPIC 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期 SEPIC コンバータである LM5157 の機能と性能を提示します。標準構成は、4V ~ 32V の入力範囲を受け入れ、2.1MHz のスイッチング周波数で動作して、12V のレギュレーション済み出力で最大 1A を供給する設計を採用しています。
シミュレーション・モデル
LM5157x-Q1 Encrypted PSpice Transient Model (Rev. B)
SNVMC64B.ZIP (193 KB) - PSpice Model
計算ツール
計算ツール
SNVR511 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for Boost Regulator Design
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール
SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン
PMP31194 — 車載対応、内蔵 FET を使用する SEPIC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、LM5157-Q1 デバイスと内蔵 FET を使用した小型 SEPIC 補助電源を提示します。このデザインの特長は、高効率を活用した小型基板面積なので、スイッチング周波数を 440kHz に設定しています。出力電圧は、負荷要件に応じて 5V ~ 7V の範囲で設定できます。このデザインは、最大 2A のピーク電流を供給できることをテスト済みです。連続電流は約 1A であり、この場合、SMA 整流器または最も温度の高いホット スポットで温度が +30K (ケルビン) 上昇します。ピーク電流制限機能を搭載しているので、最大出力電流は、最小入力電圧によって異なります (...)
試験報告書: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。