LM5161PWPFBKEVM

LM5161 ワイド VIN フライバック評価基板

LM5161PWPFBKEVM

ご注文はこちら

概要

LM5161PWPFBKEVM 評価ボードは、一定オン時間 (COT) 動作方式を採用した完全動作のフライバック レギュレータを提供します。この評価ボードは 36V ~ 72V 入力で 12V 絶縁二次出力を提供します。また、回路は最大 800mA の二次負荷電流に対応します。回路は標準 48V バスで動作するように構成されています。標準スイッチング周波数は約 300kHz になります。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を LM5161 内に内蔵しています。

特長
  • 入力電圧範囲:36V ~ 72V
  • 12V 目標の二次絶縁出力電圧
  • 最大 800mA 二次出力負荷電流を供給
DC/DC コンバータ
LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ LM5161-Q1 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5161PWPFBKEVM — LM5161 広入力電圧範囲フライバックの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5161PWPFBKEVM LM5161 広入力電圧範囲フライバックの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5161 Fly-Buck (Isolated Buck) EVM User’s Guide (Rev. A) 2016/08/19
証明書 LM5161PWPFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ