ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5164 アクティブ 超低静止電流 IQ、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ Ultra-low EMI emission.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 92 Vout (min) (V) 2 Switch current limit (typ) (A) 1.6 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple, Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 92
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 92 Vout (min) (V) 2 Switch current limit (typ) (A) 1.6 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple, Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 92
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 4.5V~100Vの広い入力電圧範囲
  • ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
    • ショットキー・ダイオード不要
  • 最大1Aの負荷電流
  • コンスタント・オンタイム制御
    • 外部ループ補償不要
    • 高速過渡応答
  • 軽負荷時にDCM降圧動作を選択可能
  • CCMオプションで複数出力Fly-Buck™をサポート
  • 外部リップル回路不要(FPWM = 0のとき)
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
  • 周波数を最大1MHzまで調整可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス・スタートアップ
  • ピーク電流制限保護
  • 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
  • ±1%の帰還基準電圧
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5161を使用するカスタム設計を作成
  • 4.5V~100Vの広い入力電圧範囲
  • ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
    • ショットキー・ダイオード不要
  • 最大1Aの負荷電流
  • コンスタント・オンタイム制御
    • 外部ループ補償不要
    • 高速過渡応答
  • 軽負荷時にDCM降圧動作を選択可能
  • CCMオプションで複数出力Fly-Buck™をサポート
  • 外部リップル回路不要(FPWM = 0のとき)
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
  • 周波数を最大1MHzまで調整可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス・スタートアップ
  • ピーク電流制限保護
  • 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
  • ±1%の帰還基準電圧
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5161を使用するカスタム設計を作成

LM5161デバイスは100V、1Aの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オンタイムは入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5161ではFPWM入力ピンにより、あらゆる負荷レベルにおいて強制的に連続導通モード(CCM)で動作するか、軽負荷または無負荷の状況で不連続導通モード(DCM)に切り替えるかを選択できます。強制的にCCMで動作するとき、LM5161は複数の出力と、絶縁型Fly-Buckアプリケーションをサポートします。DCM動作にプログラムされているとき、LM5161は追加の外付け帰還リップル入力回路なしに、緊密にレギュレートされた降圧出力を提供します。

LM5161デバイスは100V、1Aの同期整流降圧型コンバータで、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETが内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オンタイムは入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5161ではFPWM入力ピンにより、あらゆる負荷レベルにおいて強制的に連続導通モード(CCM)で動作するか、軽負荷または無負荷の状況で不連続導通モード(DCM)に切り替えるかを選択できます。強制的にCCMで動作するとき、LM5161は複数の出力と、絶縁型Fly-Buckアプリケーションをサポートします。DCM動作にプログラムされているとき、LM5161は追加の外付け帰還リップル入力回路なしに、緊密にレギュレートされた降圧出力を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5161 広範囲入力100V、1A同期整流降圧/Fly-Buck™コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 6月 4日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
技術記事 Why a wide VIN DC/DC converter is a good fit for high-cell-count battery-powered d PDF | HTML 2017年 11月 21日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
技術記事 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
技術記事 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
技術記事 How to design for EMC and isolation with Fly-Buck™ converters PDF | HTML 2015年 7月 28日
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
アプリケーション・ノート AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) 2013年 4月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5161PWPBKEVM — LM5161 ワイド VIN 同期降圧コンバータ コンスタント オンタイムの評価基板

LM5161PWPBKEVM 評価ボードは、一定オン時間 (COT) 動作方式を採用した完全動作の降圧レギュレータを提供します。この評価ボードは 15V ~ 80V 入力で 12V 出力を提供し、最大 1.0A 負荷電流に対応します。回路は標準 48V バスで動作するよう構成され、標準スイッチング周波数は約 300kHz です。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を LM5161 内に内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5161PWPFBKEVM — LM5161 ワイド VIN フライバック評価基板

LM5161PWPFBKEVM 評価ボードは、一定オン時間 (COT) 動作方式を採用した完全動作のフライバック レギュレータを提供します。この評価ボードは 36V ~ 72V 入力で 12V 絶縁二次出力を提供します。また、回路は最大 800mA の二次負荷電流に対応します。回路は標準 48V バスで動作するように構成されています。標準スイッチング周波数は約 300kHz になります。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET を LM5161 内に内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5161 PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model

SNVMAV3.ZIP (499 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5161 Unencrypted PSpice Buck and Fly-Buck Transient Model

SNVMAV4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVC199 LM5161 Buck Quick Start Component Selector

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVC200 LM5161 Fly-Buck Quick Start Component Selector

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP23332 — インターリーブかつマルチフェーズの反転昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCD3138064A をデジタル コントローラとして使用し、2 相のピーク電流モード制御をサポートする能力のある反転昇降圧回路を制御します。このデザインは、電力効率を向上させるために、ソフト スイッチング技術を採用しています。入力電圧範囲は -62V ~ -36V です。出力電圧範囲は 28V ~ 52V の範囲で調整できます。デフォルトの出力電圧は 48V で、最大電流は 14A です。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20587 — 反転昇降圧のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、デジタル コントローラとして UCD3138064A を使用し、2 相、2 レールの反転型昇降圧回路を制御します。この非絶縁型コンバータは、ワイヤレス無線の電源として使用できます。入力電圧範囲は -35V ~ -60V です。出力は 2 個です。レール 1 のデフォルト出力電圧は 32V で、最大電流は 8.5A です。レール 2 のデフォルト出力電圧は 48V で、最大電流は 5.5A です。出力電圧は、30V ~ 56V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4486 — 3 出力、48Vin (入力電圧) デジタル POL のリファレンス デザイン

PMP4486 は、通信およびコンピューティング アプリケーション向けの GaN ベースのリファレンス デザイン ソリューションです。GaN モジュール LMG5200 は、36V ~ 60V から 29V、12V、1.0V までの入力範囲で高効率のシングル ステージ変換を可能にします。この設計は、高集積で低スイッチング損失の GaN ベースの設計の利点を実証します。低コストの ER18 平面 PCB トランスが基板に組込まれています。この設計はコンパクトなフォーム ファクタ (56mm X 86mm X 16mm) で実現されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40042 — 48Vin 絶縁型システム補助電源向け Fly-Buck。電源のリファレンス デザイン

PMP40042 は、通信およびサーバー アプリケーション向けの D-CAP Aux 絶縁電源リファレンス デザイン ソリューションです。このモジュールは、UVLO、OTP、OCP、SS、プリバイアス起動機能を備え、高い統合性と低スイッチング損失を実現し、48V システム アプリケーションで高い効率を実現します。  低コストでコンパクトなトランスが基板上に埋め込まれています。基板サイズは非常にコンパクトです (31mm x 11.9mm x 5mm)。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ