LM5165EVM-HD-P50A
LM5165 低静止電流 (Iq)、同期整流型降圧コンバータ、高密度 PFM、評価基板
LM5165EVM-HD-P50A
概要
LM5165EVM-HD-P50A は、超低静止電流を持つ高性能・超小型の同期整流型降圧 DC/DC コンバータ LM5165 の性能を示すために設計された高密度評価モジュール (EVM) です。このモジュール型設計は、部品点数を抑えた小型フットプリントに収められています。この基板は、3V 〜 65V の広い入力電圧範囲で動作し、2% 未満の設定精度で安定した 5V 出力を提供します。入力電圧が出力電圧の設定値を下回った場合でも、ハイサイド MOSFET の 100% デューティサイクル動作により、低ドロップアウト性能が得られます。LM5165 のパルス周波数変調 (PFM) 制御方式とダイオードエミュレーションにより、24V の入力電圧時の無負荷供給電流はわずか 12μA です。
特長
- 2% の設定精度で厳密に制御された 5V の出力電圧、1.223V ~ VIN まで調整可能
- 広い入力電圧動作範囲:3V ~ 65V
- 非常に高い電力変換効率:出力が 5V で 1mA 超の負荷時に 90% 以上 (入力電圧 12V)
- 無負荷時の消費電流は最小で 12μA
- 完全に組み立て、試験済みで信頼性のある PCB レイアウト、全体のフットプリントは 15.5mm x 13.7mm
- LM5165EVM-HD-P50A 5V 25mA PFM 評価基板
購入と開発の開始
評価ボード
LM5165EVM-HD-P50A — LM5165 低静止電流、高密度 PFM、同期整流・降圧コンバータの評価モジュール
LM5165EVM-HD-P50A — LM5165 低静止電流、高密度 PFM、同期整流・降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5165EVM-HD-P50A EVM User's Guide | 2015/04/21 | |||
| 証明書 | LM5165EVM-HD-P50A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |